(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイスマスク しっかりフィット50枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MMSK3-F-F-50-PACK
フェイスマスク しっかりフィット50枚入り【10~50個入り】 フェイスマスク シッカリフィット

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,760円
税込単価
7,436円

【特長】・3層構造は、高効率フィルタ材料を使用して、バクテリアやほこりの侵入を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10箱<MMSK3-F-F-50-PACK>は、5箱でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
    高温多湿や直射日光の当たる場所に保管しないでください。
    イヤーストラップが過度に引き伸ばされている場合は、イヤーストラップが外れている可能性があります。 ご使用には十分注意してください。
    有害な粉塵、有害なガス、有害な蒸気には使用しないでください。
    酸素、酸素含有量の低い井戸、下水管などには使用しないでください。
    マスクの内部にほこりやほこりなどの異物が付着した場合は、使用を中止してください。
    マスクが変形したり、イヤーストラップにたるみがある場合は、使用をやめてください。
    粉塵、ガス、噴霧、蒸気濃度、組成、物質などの情報が不明な場所では使用しないでください。
  • このマスクは使い捨てマスクであり、洗浄後には使用しないでください。
    皮膚に異常がある場合は、使用を中止してください。

型番

MMSK3-F-F-50-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番商品タイプ商品用途サイズ
mm
内容量
MMSK3-F-F-50マスク本体使い捨て防じん約173×90ホワイト1箱(50枚)
MMSK3-F-F-50-PACKマスク本体使い捨て防じん約173×90ホワイト1セット(50枚×10箱)
商品情報を表示

MMSK3-F-F-50-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMSK3-F-F-50-PACK

1セット(50枚×10箱)

1パック

10個入り

6,760( 7,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造は、高効率フィルタ材料を使用して、バクテリアやほこりの侵入を防ぎます。
・鼻クリップを使用すると、顔をよりフィットさせるように曲げることができ、すべての顔のタイプに適しています。
・BFE≧99%(粒子サイズ:0.26-0.33μm)。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10箱<MMSK3-F-F-50-PACK>は、5箱でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
    高温多湿や直射日光の当たる場所に保管しないでください。
    イヤーストラップが過度に引き伸ばされている場合は、イヤーストラップが外れている可能性があります。 ご使用には十分注意してください。
    有害な粉塵、有害なガス、有害な蒸気には使用しないでください。
    酸素、酸素含有量の低い井戸、下水管などには使用しないでください。
    マスクの内部にほこりやほこりなどの異物が付着した場合は、使用を中止してください。
    マスクが変形したり、イヤーストラップにたるみがある場合は、使用をやめてください。
    粉塵、ガス、噴霧、蒸気濃度、組成、物質などの情報が不明な場所では使用しないでください。
  • このマスクは使い捨てマスクであり、洗浄後には使用しないでください。
    皮膚に異常がある場合は、使用を中止してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェイスマスク しっかりフィット50枚入りの型番MMSK3-F-F-50-PACKのページです。
型番MMSK3-F-F-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェイスマスク しっかりフィット50枚入り

フェイスマスク しっかりフィット50枚入り

    ネオクリーンマスク 10枚入

    ネオクリーンマスク 10枚入

      マスク(簡易粉塵/40枚)

      マスク(簡易粉塵/40枚)

        メーカー ミスミ アズワン エスコ
        通常価格 980円 2,413円 5,820円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
        商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体
        商品用途 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん
        サイズ(mm) 約173×90 - -
        ホワイト - -

        フェイスマスク しっかりフィット50枚入りのレビュー

        評価 4.4 平均満足度:4.4 42件のレビュー

        高評価レビュー

        密着率が高い
        評価 5.0満足度:5.02021/01/16
        他のメーカーのマスクに比べて密着率が高いと思う。紐の部分が痛いという人もいましたが、そんなふうには感じませんでした。

        もっと読む 閉じる

        3が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        咳エチケットに
        評価 5.0満足度:5.02020/02/21
        今現在、新型肺炎が蔓延しつつあり深刻な状況にありますが
        個人個人で出来ることを一つ一つやっていかねばと感じています。
        そういう意味でマスクは必需品ですね。
        こちらの商品は安価ではありますが、しっかりしています。
        ただ、少し小さ目な印象です。ご参考に。

        もっと読む 閉じる

        10が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        マスク
        評価 5.0満足度:5.02020/01/31
        これまで別の業者へ発注をかけていましたが 今回よりミスミさんで発注かけました。
        納期も短く、送料もかからず、、早くこちらに変えておけば良かったと思いました。
        使用感はこれまでのものと遜色ありません。
        ロゴがあるので裏表がすぐにわかるのでその点で☆5です。

        もっと読む 閉じる

        6が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        密着率が高い
        評価 5.0満足度:5.02021/01/16
        他のメーカーのマスクに比べて密着率が高いと思う。紐の部分が痛いという人もいましたが、そんなふうには感じませんでした。

        もっと読む 閉じる

        3が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コロナ対策
        評価 5.0満足度:5.02020/11/07
        つくりはしっかりしていて、おおわれる範囲がきもち広めに感じます。ひもの耳までの長さは成人男性では普通といった感じです。痛くなることは今のところありません。

        もっと読む 閉じる

        3が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        風邪の予防
        評価 5.0満足度:5.02020/05/31
        マスクって、窮屈になりがちですが全然息苦しさがなくて気に入っています

        もっと読む 閉じる

        3が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        MMSK3-F-F-50
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内容量

        980円

        ( 1,078円 )

        50個入り

        1パック -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        1箱(50枚)

        簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました