(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ブルーシート#2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLST-2736-CASE
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】 ブルーシート #2000

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
26,416円
税込単価
29,058円

【特長】シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで剥離・脱...

詳細情報を確認する

型番

BLST-2736-CASE 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形状幅×長さ厚さ
BLST-2736-PACKブルーシート折りたたみタイプブルー2.57×3.44m(規格2.7×3.6)0.15mm
BLST-2736-CASEブルーシート折りたたみタイプブルー2.57×3.44m(規格2.7×3.6)0.15mm
BLST-3654-PACKブルーシート折りたたみタイプブルー3.44×5.24m(規格3.6×5.4)0.15mm
BLST-3654-CASEブルーシート折りたたみタイプブルー3.44×5.24m(規格3.6×5.4)0.15mm
BLST-5472-CASEブルーシート折りたたみタイプブルー5.24×7.04m(規格5.4×7.2)0.15mm
商品情報を表示

BLST-2736-CASE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハト目間隔・個数
仕様
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLST-2736-CASE

2.57×3.44(規格2.7×3.6)
約90㎝(14個)
目安の大きさ:6畳
20200
1ケース(20枚)

1パック

20個入り

26,416( 29,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することで剥離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました
【用途】
・機械カバー、養生用シート等
【材質/仕上】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:ポリエチレン(PE) (内径:12mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ ブルーシート#2000の型番BLST-2736-CASEのページです。
型番BLST-2736-CASEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ ブルーシート#2000

ミスミ ブルーシート#2000

    OSシート #2500

    OSシート #2500

      オレンジシート #3000

      オレンジシート #3000

        防水ブルーシート

        防水ブルーシート

          多目的EVAシート

          多目的EVAシート

            ブルーシート

            ブルーシート

              ブルーシート アルファーシート #1500

              ブルーシート アルファーシート #1500

                Zシート BLUE

                Zシート BLUE

                  ブルーシート#2200

                  ブルーシート#2200

                    B30-1010ブルーシート

                    B30-1010ブルーシート

                      メーカー ミスミ 萩原工業 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山 アズワン
                      通常価格 7,338円 1,534円 796円 660円 1,946円 350円 2,056円 2,334円 1,243円 16,766円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目  
                      商品タイプ ブルーシート ブルーシート カラーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート - - -
                      形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - -
                      ブルー ブルー - ブルー - ブルー ブルー ブルー ブルー -
                      厚さ(mm) 0.15 0.18 - 0.18 0.8 - 0.11 - 0.16 -

                      ミスミ ブルーシート#2000のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                      汚れ防止
                      評価 4.0満足度:4.02021/01/04
                      設備に汚れやほこりがつくのを防止する為に使用しています。納期も早く大変助かっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      台風
                      評価 4.0満足度:4.02020/11/28
                      台風で鉄の在庫等が
                      水にかぶって錆びるのを
                      ふせぐのにつかってます

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      資材保管
                      評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                       資材の仮置き時に雨よけに使っています。
                       厚みもあり強度問題無くしっかりで仮置き程度なら問題無さそうです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      シート
                      評価 5.0満足度:5.02019/05/11
                      サンプル提供していただきました。一般市販品に比べ遜色なく丈夫なシートだと思います

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BLST-2736-PACK
                      BLST-3654-CASE
                      BLST-3654-PACK
                      BLST-5472-CASE
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      幅×長さ
                      (m)
                      ハト目間隔・個数 仕様 質量
                      (g)
                      内容量

                      7,338円

                      ( 8,072円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      2.57×3.44(規格2.7×3.6)約90㎝(14個)目安の大きさ:6畳50501パック(5枚)

                      22,507円

                      ( 24,758円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      3.44×5.24(規格3.6×5.4)約90㎝(20個)目安の大きさ:12畳202001ケース(10枚)

                      12,504円

                      ( 13,754円 )

                      5個入り

                      1パック -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      3.44×5.24(規格3.6×5.4)約90㎝(20個)目安の大きさ:12畳101001パック(5枚)

                      22,447円

                      ( 24,692円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      5.24×7.04(規格5.4×7.2)約90㎝(28個)目安の大きさ:24畳202001ケース(5枚)

                      ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました