(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン透明糸入りシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEPPST-1818-CASE
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】 ポリエチレントウメイイトイリシート

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
16,527円
税込単価
18,180円

屋外用の防水シート【特長】・ポリエチレン製のシート+ポリエステル糸入り・紫外線...

詳細情報を確認する

型番

PEPPST-1818-CASE 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番幅×長さ(m)ハトピッチ(cm)ハトメ(個)厚み(mm)内容量
PEPPST-1818-CASE1.71×1.71(規格1.8×1.8)約9080.221ケース(20枚)
PEPPST-1818-PACK1パック(3枚)
PEPPST-1827-CASE1.71×2.57(規格1.8×2.7)101ケース(14枚)
PEPPST-1827-PACK1パック(3枚)
PEPPST-1836-CASE1.71×3.47(規格1.8×3.6)121ケース(10枚)
PEPPST-1836-PACK1パック(3枚)
PEPPST-2727-CASE2.57×2.57(規格2.7×2.7)1ケース(8枚)
PEPPST-2727-PACK1パック(3枚)
PEPPST-2736-CASE2.57×3.44(規格2.7×3.6)141ケース(6枚)
PEPPST-2736-PACK1パック(3枚)
商品タイプ材質(シート)材質(ハトメ)形状目合(mm)引張強度
透明糸入りシートポリエチレン
(ポリエステル糸入り)
ポリエチレン(PE)
(内径:12mm)
折りたたみタイプ10×10クリアー縦508N/5cm
横454N/5cm
商品情報を表示

PEPPST-1818-CASE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハト目間隔・個数
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEPPST-1818-CASE

1.71×1.71(規格1.8×1.8)
約90㎝(6個)
13400
1ケース(20枚)

1パック

20個入り

16,527( 18,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外用の防水シート
【特長】
・ポリエチレン製のシート+ポリエステル糸入り
・紫外線安定剤入りで耐候性アップ
・軽量で作業性に優れています
・引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm
【用途】
・屋外使用の防水シートとして最適。
・各種カバーや間仕切りなどにも
【材質】 シート:ポリエチレン(ポリエステル糸入り) ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン透明糸入りシートの型番PEPPST-1818-CASEのページです。
型番PEPPST-1818-CASEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン透明糸入りシート

ポリエチレン透明糸入りシート

    Jクリスタルシート

    Jクリスタルシート

      PE防炎シート大たたみ白

      PE防炎シート大たたみ白

        PE防炎シート 白コンパクト

        PE防炎シート 白コンパクト

          PE透明糸入りシート

          PE透明糸入りシート

            軽量防炎メッシュシート

            軽量防炎メッシュシート

              ターピーソフトメッシュシート グリーン

              ターピーソフトメッシュシート グリーン

                透明糸入りシート

                透明糸入りシート

                  ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

                  ユタカメイク シート 白防炎シートコンパクト 3.6m×5.4m

                    メーカー ミスミ 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク
                    通常価格 2,754円 649円 3,795円 4,774円 1,152円 2,839円 2,913円 4,223円 15,340円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 透明糸入りシート - - - 透明糸入りシート 防炎メッシュシート - - 防炎シート
                    形状 折りたたみタイプ - - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ
                    厚さ(mm) 0.22 - - - 0.22 0.25 - 0.15 0.3
                    目合(mm) 10×10 - - - - - - - -
                    色詳細 クリアー - - - - - - - -

                    ポリエチレン透明糸入りシートのレビュー

                    評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                    機器保護用
                    評価 4.0満足度:4.02019/05/14
                    無料サンプルに申し込んで入手。
                    サンプルといえ、製品が無料で試せるのは魅力
                    ブルーシートよりは多少柔らかい気がする。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    区分け、しきり
                    評価 3.0満足度:3.02022/02/09
                    この商品は、社内で区分けや仕切りとして使用しています。以前は他のメーカーのものを使用していたのですが、この商品の方が安価にすみましたので、変更しました。サイズや質感も丁度良く、何も問題はないようです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部屋の間仕切りカーテン
                    評価 4.0満足度:4.02019/06/21
                    長持ちするかはこれからの確認になりますが、他社同等品と比較しても遜色無い使用感だと思います。
                    サンプルで使用感の確認ができるので、仕様が合わなくて買い直すことがなくて助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PEPPST-1818-PACK
                    PEPPST-2727-PACK
                    PEPPST-2736-CASE
                    PEPPST-2736-PACK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    幅×長さ
                    (m)
                    ハト目間隔・個数 質量
                    (g)
                    内容量

                    2,754円

                    ( 3,029円 )

                    3個入り

                    3パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    1.71×1.71(規格1.8×1.8)約90㎝(6個)20101パック(3枚)

                    5,852円

                    ( 6,437円 )

                    3個入り

                    2パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    2.57×2.57(規格2.7×2.7)約90㎝(12個)44851パック(3枚)

                    13,726円

                    ( 15,099円 )

                    6個入り

                    1パック あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    2.57×3.44(規格2.7×3.6)約90㎝(12個)119601ケース(6枚)

                    7,626円

                    ( 8,389円 )

                    3個入り

                    1パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    2.57×3.44(規格2.7×3.6)約90㎝(12個)44851パック(3枚)

                    透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました