(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン手袋 エンボスロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PELNG-C
ポリエチレン手袋 エンボスロング【5~30個入り】 ポリエチレンテブクロ エンボスロング

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

【特長】・食品衛生法に適合した商品になります・全長が約60cmで肩口までの水漏...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • 詳細タイプ:
    外エンボス
  • 全長(cm):
    60.0
  • 中指長(cm):
    8
  • 手の平周り(cm):
    13.5
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚み(mm):
    0.04

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。20箱単位(型番末尾「-CASE」)は、5箱でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

型番

PELNG-C 解除

Loading...

使い捨て手袋の特長と用途については、こちら

製品特長・仕様

型番材質商品タイプ使用用途サイズ全長
(cm)
中指長
(mm)
手の平周り
(cm)
内容量
PELNG-Bブルーポリエチレン
(PE)
すべり止め使い捨てフリー60.0813.51箱(30枚)
PELNG-B-PACK1パック(30枚×5箱)
PELNG-B-CASE1ケース(30枚×20箱)
PELNG-Cクリア1箱(30枚)
PELNG-C-PACK1パック(30枚×5箱)
PELNG-C-CASE1ケース(30枚×20箱)
商品情報を表示

PELNG-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PELNG-C

PELNG-C

クリア
310
1箱(30枚)

1パック

30個入り

764( 840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法に適合した商品になります
・全長が約60cmで肩口までの水漏れを防止します
・上腕部に使用している輪ゴムはブルーである為、異物混入対策に好適です
・外面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、スベリを防ぎます
・耐油性、耐薬性、酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています
・手にぴったりフィットする薄手仕上げではめ心地しなやかです
【用途】
・食品加工・清掃
【材質】 ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。20箱単位(型番末尾「-CASE」)は、5箱でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン手袋 エンボスロングの型番PELNG-Cのページです。
型番PELNG-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン手袋 エンボスロング

ポリエチレン手袋 エンボスロング

    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S

    東京パック エンボス手袋ロング五本絞り ブルー S

      TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

      TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

        シリコン5本指手袋G395

        シリコン5本指手袋G395

          メーカー ミスミ 東京パック トラスコ中山 アズワン
          通常価格 764円 1,194円 3,497円 7,600円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
          使用用途 使い捨て 使い捨て 耐油・耐溶剤 -
          商品タイプ すべり止め その他 ニトリルゴム -
          仕様 ロング ロング 手の平コート -
          サイズ フリー S S -
          詳細タイプ 外エンボス - - -

          ポリエチレン手袋 エンボスロングのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PELNG-B
          PELNG-B-CASE
          PELNG-B-PACK
          PELNG-C-CASE
          PELNG-C-PACK
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          重量
          (g)
          入数

          764円

          ( 840円 )

          30個入り

          1パック -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          ブルー3101箱(30枚)

          10,080円

          ( 11,088円 )

          20個入り

          1パック あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          ブルー62001ケース(30枚×20箱)

          3,821円

          ( 4,203円 )

          5個入り

          1パック -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          ブルー15501パック(30枚×5箱)

          10,080円

          ( 11,088円 )

          20個入り

          1パック あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          クリア62001ケース(30枚×20箱)

          3,821円

          ( 4,203円 )

          5個入り

          1パック -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          クリア15501パック(30枚×5箱)

          使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました