(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TATDNTRL-L-CASE
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 ナカアツデニトリルゴムテブクロ(ロングタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
31,860円
税込単価
35,046円

使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手の耐油・耐薬品ニトリルゴム手袋【特長】・ニ...

詳細情報を確認する

型番

TATDNTRL-L-CASE 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

作業用手袋の種類と特長については、こちら

商品情報を表示

TATDNTRL-L-CASE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TATDNTRL-L-CASE

L
8.6
24
8400
1ケース(120双)

1パック

120個入り

31,860( 35,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手の耐油・耐薬品ニトリルゴム手袋
【特長】
・ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用。
・中厚手でも作業しやすく疲れにくい。抗菌加工を施している。
・食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合。
・FDA(アメリカ食品医薬品局)21CFR177.2600 にて認可されている。
【用途】
・油・ガソリン・化学薬品の取扱い、石油化学工業、自動車関連業、機械工業、塗装業に便利
・印刷業、水産業、農業、清掃業、食品の加工・調理、各種感染病の予防及び対処作業などに最適
【材質】
表:ニトリルゴム(NBR) 裏:綿(植毛) 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)の型番TATDNTRL-L-CASEのページです。
型番TATDNTRL-L-CASEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)

中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)

    ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

    ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

      ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

      ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

          ニトリルコート手袋(3双入り)

          ニトリルコート手袋(3双入り)

            ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

            ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

              川西 耐油マックス 1P Sサイズ

              川西 耐油マックス 1P Sサイズ

                No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

                No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

                  ミエローブ ニュー耐油アップ L

                  ミエローブ ニュー耐油アップ L

                    メーカー ミスミ 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) エステー コーコス信岡 川西工業 川西工業 エステー 三重化学工業
                    通常価格 2,950円 535円 1,506円 643円 1,200円 885円 542円 480円 748円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 使い捨て 耐油・耐溶剤 作業用 -
                    商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム -
                    仕様 ロング ロング - - - - - ロング -
                    グリーン - - - - - - - -
                    全長(cm) 31.5 - - - - - - - -

                    中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    手袋
                    評価 5.0満足度:5.02019/04/07
                    サンプル提供していただきました。安価で汚れ作業には重宝します。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    耐油・耐薬品
                    評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                    10回以上使用。薬品を使用する時にはめていますが、今のところ問題はありません。サイズも手を入れやすく、外しやすい。耐久性についてはこれからです。 ロングタイプで、カバーしてくれているので助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    耐油、耐薬品にて使用
                    評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                    2回、耐薬品用よして使用しました。薬品が入っているビンを持って他の容器に移しかえる時にはめて使用しました。丁度良い厚さでビンも持ちやすく、使用勝手が良いです。耐久性については使用したばかりなので、これからです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TATDNTRL-L-PACK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 中指長
                    (cm)
                    手の平周り
                    (cm)
                    重量
                    (g)
                    入数

                    2,950円

                    ( 3,245円 )

                    10個入り

                    3パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    L8.6247001パック(10双)

                    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました