(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
15,264円
税込価格
16,790円
通常出荷日
3日目
ケース両面に収納可能なセパレートパーツケース
【特長】
・工具やネジ等の小物収納に便利。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認が可能
【材質】 ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 一部商品について、販売終了予定となります。一部商品について、在庫限りで販売終了となります。

パーツケース ハンドル付き・両開きタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    整理整頓
    評価 5.0満足度:5.02018/12/18
    サイズ、値段、品質ともに申し分のない商品だと思います。
    サンプル提供品で使用してます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物部品収納
    評価 5.0満足度:5.02018/12/12
    大きめの仕切りで、小物だけでなくちょっと大きな物でも収納できるのが良い。
    中の半透明の仕切りは取り外しができるので、すごく便利です。
    両面収納できるし、取手もついてるので重くなっても持ち運びが楽です。
    立てて置いておけるので、場所も取らない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

    パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

    パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

      パーツケース 仕切り付き

      パーツケース 仕切り付き

        スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

        スケルトンパーツボックス SP-MSシリーズ

          ベルトパーツボックス BPS-3814

          ベルトパーツボックス BPS-3814

            パーツケース フリー(仕切り無し)

            パーツケース フリー(仕切り無し)

              メイホー PC-80

              メイホー PC-80

                MP ニューパーツボックス

                MP ニューパーツボックス

                  TRUSCO PP容器用蓋

                  TRUSCO PP容器用蓋

                    円形樹脂ケース だるまるくん

                    円形樹脂ケース だるまるくん

                      ラウンドケース・ふた

                      ラウンドケース・ふた

                        メイホー PC-110

                        メイホー PC-110

                          ナンシーケース(クリア)

                          ナンシーケース(クリア)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ アズワン アズワン ミスミ メイホー(明邦化学工業) マーベル トラスコ中山 リングスター メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 15,264円 5,668円 18,955円 2,250円 4,600円 439円 124円 3,142円 793円 187円 99円 177円 103円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   1日目   1日目~   6日目   6日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 ポケット ポケット その他 その他 その他 その他 その他 - その他 ポケット
                            間口 (mm) 310 - - - 375 - 84 - - - - 110 -
                            奥行 (mm) 261 - - - 316 - 84 - - - - 110 -
                            高さ (mm) 89 - - 49 63 - 20 53 - - - 28 -
                            クリアブルー - クリア - - クリア - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。