(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,668円 ~ 11,177円
税込価格
6,235円 ~ 12,295円

工具やネジなど用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    積み重ねは7段まで

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
内寸(mm)
JANコード
収納質量(kg)
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
358
244
68
ブルー
W315×D50×H50(×3列)
4991068162044
3
仕切板(L):12枚
7320

1パック

12個入り

11,177( 12,295円 )

-

358
244
68
クリア
W315×D50×H50(×3列)
4991068162037
3
仕切板(L):12枚
7320

1パック

12個入り

11,177( 12,295円 )

3日目

405
290
78
ブルー
W360×D65×H60(×3列)
4991068151796
8
仕切板(LL):15枚
5400

1パック

6個入り

5,668( 6,235円 )

3日目

405
290
78
クリア
W360×D65×H60(×3列)
4991068151789
8
仕切板(LL):15枚
5400

1パック

6個入り

5,668( 6,235円 )

3日目

490
365
78
ブルー
W445×D65×H60(×3列)、W145×D55×H60(×3室)
4991068162068
10
仕切板(LL):15枚
7200

1パック

6個入り

10,708( 11,779円 )

3日目

490
365
78
クリア
W445×D65×H60(×3列)、W145×D55×H60(×3室)
4991068162051
10
仕切板(LL):15枚
7200

1パック

6個入り

10,708( 11,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具やネジなど用途に合わせ、小物や部品をスッキリと整理できる収納ケース
【特長】
・用途に合わせて移動できる仕切付き
・細かいネジや部品などが取り出しやすい底部角のカーブ形状
・移動、持ち運びに便利なハンドル付き
【材質】
本体、フタ、ハンドル、仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)

    パーツケース外箱 B-19

    パーツケース外箱 B-19

      ツインセパレートケース

      ツインセパレートケース

        パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

        パーツケース ハンドル付き・両開きタイプ

          ハニーケース用アジャスターベース

          ハニーケース用アジャスターベース

            エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

            エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

              NTRスクエアトレー

              NTRスクエアトレー

                パーツケース B-10

                パーツケース B-10

                  エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

                  エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

                    パーツケース用 仕切板

                    パーツケース用 仕切板

                      ハニーケース用オプション キャスターベース

                      ハニーケース用オプション キャスターベース

                        ピックケース 高さ 140~880mm

                        ピックケース 高さ 140~880mm

                          エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

                          エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

                            メーカー ミスミ ホーザン アステージ ミスミ サカエ エスコ MAKINO(牧野工業) ホーザン エスコ アズワン サカエ サカエ エスコ
                            通常価格 5,668円 1,578円 899円 15,264円 7,144円 3,020円 5,065円 220円 3,740円 166円 15,622円 10,262円 5,500円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 パーツケース その他 その他 引出し ポケット その他 - ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット
                            仕様 積み重ねは7段まで - - ケース両面収納 - - - - - - - - -

                            パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 12件のレビュー
                            工場内整頓
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            こまごましたものをまとめて一か所にしまうのにとても重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルトなど
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            ボルトを入れてます。全部入れると結構思いたくなりますがつくりがしっかりしていて丈夫です。他のコンテナボックスとサイズを合わせているので、積み重ねもでき収納しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の整理
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                            コンテナボックスと同じ大きさのパーツケースなので積み重ねができ、大変便利です。価格が手頃なのもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツ入れに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/17
                            仕事で使う16個のそれぞれのパーツごとに分けて整理・保管することが目的で使用しています。非常に便利です。なくてはならないものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            端子台の収納
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/18
                            作りがしっかりしていて安心感があります。
                            仕切り板が外れにくい構造になっていたらなおよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました