(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPKSH-300-T
発泡緩衝材 ノンカッタータイプ【4個入り】 ハッポウカンショウザイ ノンカッタータイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
5,750円
税込単価
6,325円

【特長】・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。・発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    1
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    50
  • 内容量:
    1パック(4巻)

(i)ご注意

  • この商品は、刃物を使用せずに切ることが可能ですが、切断面をきれいに仕上げたい場合は、刃物をご使用ください。

型番

HPKSH-300-T 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質タイプ幅(mm)長さ(m)厚み(mm)内容量
HPKSH-300-PACKポリエチレン(PE)本体 パック3005011パック(4巻)
HPKSH-300-T詰替え1パック(4巻)

この商品は、刃物を使用せずに切ることが可能ですが、切断面をきれいに仕上げたい場合は、刃物をご使用ください。

商品情報を表示

HPKSH-300-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPKSH-300-T

詰替え
1パック(4巻)

1パック

4個入り

5,750( 6,325円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な長さにカッター、ハサミを使わず手でらくらくカットできます。
・発泡ポリエチレンシート“ミナフォーム”の手で切れるタイプです。
【用途】
・引越し時の梱包用、保護、緩衝材
・電気機器部品、工具の包装、緩衝材
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • この商品は、刃物を使用せずに切ることが可能ですが、切断面をきれいに仕上げたい場合は、刃物をご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

発泡緩衝材 ノンカッタータイプの型番HPKSH-300-Tのページです。
型番HPKSH-300-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

発泡緩衝材 ノンカッタータイプ

    ノンカッターフォーム

    ノンカッターフォーム

      積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

      積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

        積層品緩衝材 ミナフォーム

        積層品緩衝材 ミナフォーム

          積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

          積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

            梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

            梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

              梱包用クッション

              梱包用クッション

                ミナ 梱包シート ミナフォーム

                ミナ 梱包シート ミナフォーム

                  ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎20mm×1100×2300

                  ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎20mm×1100×2300

                    ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                    ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                      緩衝フォーム カットシートタイプ

                      緩衝フォーム カットシートタイプ

                        梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

                        梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

                          ミナフォーム(1束/100枚)

                          ミナフォーム(1束/100枚)

                            メーカー ミスミ 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 トラスコ中山 ミスミ nitoms 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山 ミスミ 酒井化学工業
                            通常価格 5,750円 1,933円 8,618円 2,677円 2,428円 21,704円 507円 3,332円 7,725円 4,411円 1,559円 1,632円 1,419円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   3日目   6日目   1日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 その他緩衝材 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 発泡緩衝材
                            厚み(mm) 1 1 - - - 2 2 - - 1 1 1 -
                            幅(mm) 300 300 1000 1000 1000 1000 - 1000 - 1000 - 300 300
                            長さ(m) 50 50 - - - 30 5 30 - 30 - 0.3 0.3
                            内容量 1パック(4巻) - - - - 1パック(5巻) - - - - - - -

                            発泡緩衝材 ノンカッタータイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            製品の保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                            ロールで必要な分だけカットして使えるのがいいです。手でカットもできますが付属のカッターで切ったほうがきれいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通い箱に入れる製品の保護用に使用しました。
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/21
                            1.クッション製に優れているので、製品を保護するのに最適。
                            2.長さの制約が無く、製品サイズに合わせてカットできる点が良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/11
                            溶接やさんにおくるさいや
                            客先に入れ子
                            送る場合
                            こちらもちいて
                            傷つけないように

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグの保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            異形の梱包では長さが調整できるロールの方が使い勝手がいいです。無駄がでなくてすっきりと梱包できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プチプチの内側に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            精密部品、金型の入れコマの梱包等に使用できます。
                            ロールで入っているのでシートタイプに比べ置き場所に困らないです。使いたい分をさっと引き出して、付属のカッターで箱のラインに沿って真っすぐ切れるので使いやすいです。価格もこれが一番安いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPKSH-300-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            9,008円

                            ( 9,909円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            本体 パック-

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました