(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPKSH-100-CUT
梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束【1~1,000個入り】 ハッポウカンショウザイ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,632円
税込単価
1,795円

緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れ、梱包等に最適な発泡緩衝材 【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    1
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    0.3

型番

HPKSH-100-CUT 解除

Loading...

柔らかく緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れた発泡緩衝材

  • 柔軟性に富み、緩衝性に優れる。
  • 独立気泡のため、撥水性、防湿性に優れる。
  • 浮力性や、耐薬品性に優れる。
  • 断熱性に優れ、保温材、保冷剤としても有用。
  • 「エサノン」の主材料として利用。

多様な用途に使用可能

使用イメージ
  • 引越時の梱包用、緩衝材。
  • 弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材。
  • ガラス・陶磁器の包装緩衝材。
  • 家具・インテリア等の表面保護材。
  • ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。
  • 農業用保温材・果実類のパット。
  • 冷凍食品・アイスクリームの保冷剤。
  • 風呂マット・食品棚シート等の雑貨用。
  • 建築用の断熱材・養生シート。
  • 救命胴衣等の浮揚材。
商品情報を表示

HPKSH-100-CUT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPKSH-100-CUT

カット品
1束(100枚)

3個

1,632( 1,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れ、梱包等に最適な発泡緩衝材
【特長】
・高発泡ポリエチレンシート
・柔らかく白色の厚み1mmの発泡体
・お手ごろなサイズ300mm角の国内メーカー品
・運送途中の振動などから発生する小傷の抑制に効果的
・緩衝性、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れる
【用途】
・小さな割れ物などの梱包に最適
・引越時の梱包用、緩衝材など
【材質】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束の型番HPKSH-100-CUTのページです。
型番HPKSH-100-CUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

    ミナフォーム(1束/100枚)

    ミナフォーム(1束/100枚)

      梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

      梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

        ミナ 梱包シート ミナフォーム

        ミナ 梱包シート ミナフォーム

          輸送用緩衝材

          輸送用緩衝材

            緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

            緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

              緩衝フォーム(袋タイプ)

              緩衝フォーム(袋タイプ)

                エコホールド

                エコホールド

                  ミラバッグ MB20-26 10枚パック

                  ミラバッグ MB20-26 10枚パック

                    ミラバッグ MB23-32 10枚パック

                    ミラバッグ MB23-32 10枚パック

                      ミラバッグ MB14-16 10枚パック

                      ミラバッグ MB14-16 10枚パック

                        ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                        ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                          ミラバッグ MB7-10 10枚パック

                          ミラバッグ MB7-10 10枚パック

                            メーカー ミスミ 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 イージェイ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 1,632円 1,419円 21,704円 3,332円 1,570円 2,162円 736円 8,060円 461円 568円 353円 383円 306円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 - - 発泡緩衝材 - - - - -
                            厚み(mm) 1 - 2 - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 300 300 1000 1000 1000 - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.3 0.3 30 30 1.2 - - - - - - - -

                            梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/13
                            ミナフォームと比較した感想です。
                            差異は感じなかった。
                            同じものとおもった。
                            安価なのでこちらを採用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品を梱包する際に
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            カットされていて、サイズがちょうどよかったので、この商品を購入しました。部品を箱に入れて送付する際に使用しています。梱包中に破けてしまったり、輸送中に壊れてしまったりなどのトラブルもないので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の保護材として
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                            部品の保護材として
                            部品を包んだり宅配便での発送時に段ボール内の隙間埋めに使用
                            今まではロールタイプを都度カットしてたが300mm角で大概間に合うのでカット品の方が便利
                            今はロールタイプとカットタイプを使い分けてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPKSH-100-CUT-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            14,689円

                            ( 16,158円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            カット品パック1パック(100枚×10束)

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました