(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
気泡緩衝材 ノンカッタータイプ
  • 数量スライド割引

気泡緩衝材 ノンカッタータイプ (レビュー)

通常価格(税別)
4,312円 ~ 8,442円
税込価格
4,743円 ~ 9,286円
通常出荷日
2日目
使いたい分だけ手でさっと切って使える気泡緩衝材
【特長】
・巾方向に手で切れるので、現場でカッターやハサミを出し入れする必要がない
・ロールから必要な長さを取り出し、どこでも切りたいところでカット
・お好みのサイズで使用可能
【用途】
・引越し、製品出荷の包装作業に最適
・ハサミなどの工具を持ち込めない現場での包装作業に最適
【材質】
・ポリエチレン(PE)

気泡緩衝材 ノンカッタータイプのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包材
    評価 4.0満足度:4.02023/03/31
    商品の梱包時に使っています。箱から必要な分だけプチプチを取り出して使えて便利です。使用量が少ないので詰め替え用を一巻きづつ購入できると助かります。現在8巻きが最小発注数になっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切り終わりがうまくいきません。
    評価 4.0満足度:4.02021/10/22
    30cmタイプのものは問題なく手で切れるのですが、この40cmタイプは最後の方で斜めに切れてしまい見栄えが悪くなってしまいます。
    この40cmタイプは結局ハサミでカットしています。
    次は他のブランドの商品を試してみたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包用
    評価 5.0満足度:5.02021/09/30
    幅と長さが丁度いいです。
    カッターを使わずに切れるので使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/14
    梱包する際に使用するため購入しました。
    大きさもコンパクトで段ボールに収納されているので
    汚れず保管できて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    サンプル梱包
    評価 5.0満足度:5.02020/07/13
    箱がコンパクトな為、場所を取らない。
    カッター不要で綺麗に切れるし、安全に利用出来る。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 5.0満足度:5.02019/10/03
    ちょうどいいサイズなのがいいですね。
    値段も高くなく保管もしやすいところがいい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    品物を梱包するために
    評価 5.0満足度:5.02019/04/23
    ミスミのサイト内で検索し、たまたま見つけてフィットしたので商品を選定しました。従来、使っていたものは、サイズが大きくて2度や3度と切らないといけなかったので手間がかかりました。購入した商品は、品物に対してフィットしていて、幅もちょうど良く切りやすいです。耐久性はあまり求めていませんが、問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    断熱材として
    評価 4.0満足度:4.02019/01/12
     床・壁用の断熱材として試用してみました。今後,効果や耐久性を検証してみたいと考えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材 ノンカッタータイプ

気泡緩衝材 ノンカッタータイプ

    気泡入緩衝材 ノンカッターパック

    気泡入緩衝材 ノンカッターパック

      緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

      緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

        巻きダンボール

        巻きダンボール

          気泡緩衝材 ピリプチ d37

          気泡緩衝材 ピリプチ d37

            ミシン目入り気泡緩衝材

            ミシン目入り気泡緩衝材

              ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MPSP-541S

              ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MPSP-541S

                ミラーシート

                ミラーシート

                  エアーキャップ大粒

                  エアーキャップ大粒

                    クッションシート

                    クッションシート

                      TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                      TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                        ラミパッククラフト

                        ラミパッククラフト

                          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MPSP-M54150S

                          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MPSP-M54150S

                            メーカー ミスミ 酒井化学工業 ユタカメイク 三友産業 川上産業 トラスコ中山 酒井化学工業 三友産業 三友産業 三友産業 トラスコ中山 酒井化学工業 酒井化学工業
                            通常価格 4,312円 1,492円 8,469円 1,746円 4,503円 978円 3,900円 2,353円 1,127円 847円 26,208円 7,629円 4,806円
                            通常出荷日 2日目   1日目   14日目   2日目   4日目   1日目~   4日目   3日目   9日目   2日目   8日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - その他緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 -
                            長さ(m) 42 42 25 10 42 - - 10 - - 90 42 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。