(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在型アイボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自在型アイボルト【1~4個入り】

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
14,142円 ~ 69,869円  特別価格 
税込価格
15,556円 ~ 76,856円  特別価格 

取付軸に対して 360度自由に回転します。大型金型の移動・反転作業、コンクリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番使用荷重
(t)
ボルト径
寸法 (mm) 適正締付
トルク (Nm)
最小~最大
質量
(kg)
回転半径
(mm)
ABCFfGHKLNO
MZA-RE20
MZA-RE20-PACK
2M2076423119815172556304416~500.738
MZA-RE30
MZA-RE30-PACK
3.6M301126254241024253590456440~1502.156
MZA-RE36
MZA-RE36-PACK
5.6M3613474672710283039107547260~2103.567
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルト径
適正締付トルク(Nm)
回転半径(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.6
M30
40~150
56
2100
1個

1個

14,142( 15,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
M30
40~150
56
8400
1パック(4個)

1パック

4個入り

53,740( 59,114円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
M36
60~210
67
3500
1個

1個

18,386( 20,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
M36
60~210
67
14000
1パック(4個)

1パック

4個入り

69,869円

62,882

( 69,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付軸に対して 360度自由に回転します。大型金型の移動・反転作業、コンクリート二次製品の横吊りなどに最適な特殊アイボルトです。
【特長】
・全方向安全係数5以上
・回転径が小さいため、小さいスペースでも取り付け可能
・JISアイボルトの2.5倍以上の強度
【用途】
・加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在型アイボルト

自在型アイボルト

    マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

    マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

      マーテック フレノリンクボルトB型

      マーテック フレノリンクボルトB型

        アンカーポイント(吊り具)

        アンカーポイント(吊り具)

          フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

          フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

            フレノリンクボルト A型

            フレノリンクボルト A型

              フレノリンクボルト A型ベアリング入り

              フレノリンクボルト A型ベアリング入り

                ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                  リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

                  リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

                    フレノリンクボルトMB型

                    フレノリンクボルトMB型

                      ロータリーアイボルトRE

                      ロータリーアイボルトRE

                        パワーポイントスイベル

                        パワーポイントスイベル

                          キー付きアイポイント

                          キー付きアイポイント

                            メーカー ミスミ NANIWA(浪速鉄工) マーテック コンドーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック コンドーテック マーテック マーテック RUD コンドーテック
                            通常価格 14,142円 7,906円 13,192円 12,131円 19,185円 8,292円 116,922円 33,911円 12,227円 162,820円 19,891円 21,205円 6,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目~   10日目   1日目   1日目   4日目~   10日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト

                            自在型アイボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました