(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)

  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
80円
税込単価
88円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.17
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着力:
    6.35N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • 基材詳細:
    不織布
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 引張強度(N/mm):
    110N/10mm

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MT-WT-10X20 解除

Loading...


製品仕様
【色】白
【材質】基材:不織布  粘着剤:ホットメルト接着剤(アクリル系)
【耐熱温度】最大80℃
【用途】一般的な粘着用途に最適。主にプラスチック・紙・木工・金属に対応。
特長
3M日東TESA両面テープ 商品の特長13M日東TESA両面テープ 商品の特長2

3M日東TESA両面テープ 商品の特長3
使用例
3M日東TESA両面テープ 使用例
注意事項
3M日東TESA両面テープ 注意事項
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

テープ幅(mm)
粘着剤詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-WT-10X20

10
両面ホットメルト接着剤(アクリル系)

70個

80( 88円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・手で切れる不織布タイプの両面テープ
・包装や簡易的な固定に最適な薄型タイプ
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)の型番MT-WT-10X20のページです。
型番MT-WT-10X20に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました