(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックル式クリアボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バックル式クリアボックス【1~60個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
284円 ~ 17,066円
税込価格
312円 ~ 18,773円

【特長】・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。・クリアのため、中身が見えて便...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番間口奥行高さ容量内寸質量内容量
MNC-1.5-CL205mm160mm94mmクリア1.5LW159×D124×H80mm0.2kg1個
MNC-1.5-CL-PACK205mm160mm94mmクリア1.5LW159×D124×H80mm12kg1ケース(60個)
MNC-11-CL-PACK200mm349mm181mmクリア7LW153×D278×H165mm6kg1ケース(12個)
MNC-13-CL-PACK295mm443mm159mmクリア13LW245×D365×H140mm9kg1ケース(10個)
MNC-22-CL-PACK379mm545mm178mmクリア23LW319×D449×H155mm7.5kg1ケース(5個)
MNC-25-CL-PACK295mm443mm259mmクリア24LW238×D358×H240mm7.2kg1ケース(6個)
MNC-30-CL-PACK337mm715mm177mmクリア27LW277×D619×H155mm8.5kg1ケース(5個)
MNC-45-CL-PACK379mm545mm322mmクリア43LW309×D439×H300mm8.4kg1ケース(4個)
MNC-50-CL-PACK425mm716mm208mmクリア42LW362×D617×H185mm9.2kg1ケース(4個)
MNC-75-CL-PACK425mm716mm323mmクリア68LW354×D609×H300mm9kg1ケース(3個)
MNC-7-CL-PACK200mm349mm111mmクリア4LW158×D283×H95mm6.4kg1ケース(16個)
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
内寸(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
205
160
94
1.5
W159×D124×H80
0.2
1個

12個

284( 312円 )

3日目

205
160
94
1.5
W159×D124×H80
12
1ケース(60個)

1パック

60個入り

17,066( 18,773円 )

3日目

200
349
111
4
W158×D283×H95
6.4
1ケース(16個)

1パック

16個入り

8,850( 9,735円 )

3日目

200
349
181
7
W153×D278×H165
6
1ケース(12個)

1パック

12個入り

7,916( 8,708円 )

9日目

295
443
159
13
W245×D365×H140
9
1ケース(10個)

1パック

10個入り

9,028( 9,931円 )

3日目

379
545
178
23
W319×D449×H155
7.5
1ケース(5個)

1パック

5個入り

7,773( 8,550円 )

3日目

295
443
259
24
W238×D358×H240
7.2
1ケース(6個)

1パック

6個入り

7,548( 8,303円 )

3日目

337
715
177
27
W277×D619×H155
8.5
1ケース(5個)

1パック

5個入り

9,694( 10,663円 )

3日目

379
545
322
43
W309×D439×H300
8.4
1ケース(4個)

1パック

4個入り

8,561( 9,417円 )

3日目

425
716
208
42
W362×D617×H185
9.2
1ケース(4個)

1パック

4個入り

9,055( 9,961円 )

3日目

425
716
323
68
W354×D609×H300
9
1ケース(3個)

1パック

3個入り

7,570( 8,327円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品や工具のサイズに合わせて選定可能。
・クリアのため、中身が見えて便利。
・スタッキング(積み重ね)も可能で省スペースに貢献。
【スタッキングパターン】
・MNC-1.5はNC-7、MNC-11に2個並べてスタッキングも可能。MNC-1.5、MNC-11は蓋に15cmまでの目盛り付き。
・MNC-7はMNC-11ともスタッキング可能。MNC-7、MNC-11は蓋に25cmまでの目盛り付き。
・MNC-13はMNC-25ともスタッキング可能。MNC-13、MNC-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・MNC-22はMNC-45ともスタッキング可能。MNC-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・MNC-30は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・MNC-50はMNC-75ともスタッキング可能。MNC-50、MNC-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックル式クリアボックス

バックル式クリアボックス

    キャスター付ボックス インロック300M

    キャスター付ボックス インロック300M

      キャスター付ボックス インロック クリア 350M

      キャスター付ボックス インロック クリア 350M

        プレクシーロックキャリー

        プレクシーロックキャリー

          390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

          390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

            キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

            キャスター付ボックス インロック300M(7個組)

              ミニコンテナー SBシリーズ

              ミニコンテナー SBシリーズ

                350mm 収納ケース(バックル付)

                350mm 収納ケース(バックル付)

                  ロックキャリー PRC-M

                  ロックキャリー PRC-M

                    メーカー ミスミ ケニス ケニス 天馬 エスコ ケニス ケニス エスコ ケニス
                    通常価格 284円 4,750円 5,629円 2,226円 2,104円 24,145円 1,224円 2,530円 3,564円
                    通常出荷日 3日目~   4日目   4日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                    クリア - クリア ナチュラル クリアー - クリア - -

                    バックル式クリアボックスのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
                    冶具・部品入れ
                    評価 5.0満足度:5.02019/05/20
                    機械の冶具・部品入れを小さく安価なもので探していたので、大きさ・価格ともに理想の商品です。納期が早いのも非常によいところです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    試験をするための機器を保管しています
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                    試験をするための機器を収納し、ずれないように保管しています。需要に対して値段や大きさが全体的に良かったので購入の決め手となりました。またミスミの商品のなかで比較して選びました。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    収納庫
                    評価 5.0満足度:5.02023/05/27
                    透明なので中身が見えるため、常に整理整頓を心掛けるようにしています。バックルも丈夫でいい商品です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部品入れ
                    評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                    蓋つきでしっかりしておりしかも安価で12個入り
                    透明なので中身も見え扱いやすいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    工場整理用に
                    評価 4.0満足度:4.02021/10/04
                    積み重ねて収納できるので便利です。蓋、ケース自体に強度はあまりない(厚みがないので手で押したらパコパコ感あり)ので、衝撃があると破損します。(ぶつけて破損しました)
                    あまり重たいものをいれておくのには適さないかなと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q MNC-25-CL-PACKの最大収容重量を教えてください。
                    A
                    静止時で20㎏ですが、運搬などの際には収容重量を減らしてください。

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました