(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュパレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュパレット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,307円 ~ 59,899円
税込価格
13,538円 ~ 65,889円

金型製品や樹脂製品の運搬に最適。キャスター無し/付きを選択可能。キャスタータイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャスターなし型番へのキャスターの後付けは構造上できません。ご注意ください。
  • この商品は車上渡しとなります。

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
詳細タイプ
線径(mm)
キャスター径(mm)
金網ピッチ(mm)
外寸:間口(mm)
外寸:奥行(mm)
外寸:高さ(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
仕様
段積数
脚部高さ(mm)
質量(㎏)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
扉:全開、キャスターあり
6
φ150
50×50
1000
800
950
950
770
700
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
-
62
1台
-

1個

37,076( 40,784円 )

4日目

500
扉:全開、キャスターあり
6
φ150
50×50
1200
1000
1000
1150
970
750
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
-
79
1台
-

1個

48,857( 53,743円 )

4日目

500
扉:全開、キャスターあり
6
φ150
50×100
1000
800
950
950
770
700
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
-
56
1台
-

1個

35,538( 39,092円 )

4日目

500
扉:全開、キャスターあり
6
φ150
50×100
1200
1000
1000
1150
970
750
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
-
71
1台
-

1個

43,230( 47,553円 )

4日目

300
扉:全開、キャスターなし
3
-
28×28
800
500
540
750
450
400
-
4
100
15
1台
-

1個

12,307( 13,538円 )

1日目

300
扉:全開、キャスターあり
3
φ100
28×28
800
500
570
750
450
400
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
20
1台
-

1個

22,985( 25,284円 )

4日目

1000
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×50
900
650
680
850
600
530
-
4
100
38
1台
-

1個

20,597( 22,657円 )

1日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×50
900
650
780
850
600
530
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
47
1台
-

1個

35,384( 38,922円 )

4日目

1500
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×50
1000
800
850
950
750
700
-
4
100
50
1台
-

1個

20,149( 22,164円 )

1日目

1000
扉:全開、キャスターなし
6
-
50×50
1000
800
510
950
750
360
-
4
100
37
1台
-

1個

20,985( 23,084円 )

1日目

500
扉:全開、キャスターあり
6
φ150
50×50
1000
800
610
950
750
360
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
46
1台
-

1個

33,899( 37,289円 )

4日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×50
1000
800
950
950
750
700
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
59
1台
-

1個

34,923( 38,415円 )

4日目

2000
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×50
1200
1000
900
1150
950
750
-
4
100
72
1台
-

1個

34,715( 38,187円 )

1日目

1000
扉:全開、キャスターなし
6
-
50×50
1200
1000
510
1150
950
360
-
4
100
48
1台
-

1個

25,970( 28,567円 )

1日目

500
扉:全開、キャスターあり
6
φ150
50×50
1200
1000
610
1150
950
360
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
58
1台
-

1個

39,857( 43,843円 )

4日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×50
1200
1000
1000
1150
950
750
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
82
1台
-

1個

47,384( 52,122円 )

4日目

500
扉:全開、キャスターなし
4.8
-
25×50
800
500
540
750
450
400
-
4
100
22
1台
-

1個

14,615( 16,077円 )

1日目

1000
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×100
1000
800
850
950
750
700
-
4
100
44
1台
10

1個

19,230( 21,153円 )

1日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×100
1000
800
950
950
750
700
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
53
1台
-

1個

33,538( 36,892円 )

4日目

1000
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×100
1200
1000
900
1150
950
750
-
4
100
59
1台
-

1個

30,080( 33,088円 )

1日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×100
1200
1000
1000
1150
950
750
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
70
1台
-

1個

39,714( 43,685円 )

4日目

1000
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×100
1050
1050
1000
1000
1000
850
-
4
100
61
1台
-

1個

27,014( 29,715円 )

1日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×100
1050
1050
1100
1000
1000
850
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
70
1台
-

1個

39,899( 43,889円 )

4日目

1000
扉:半開、キャスターなし
6
-
50×100
1500
1100
1100
1450
1050
950
-
4
97
93
1台
-

1個

47,899( 52,689円 )

1日目

500
扉:半開、キャスターあり
6
φ150
50×100
1500
1100
1200
1450
1050
950
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
1
100
104
1台
-

1個

59,899( 65,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型製品や樹脂製品の運搬に最適。キャスター無し/付きを選択可能。キャスタータイプを選べば、移動もラクラク。
【特長】
・軽量ながら強度は抜群。組み立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。
・折りたたんでおけば保管スペースを取らない。段積ができ、空間を有効に利用可能。
・フォークリフト作業が容易で、作業効率が向上。
・材質:スチール製。表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ。
【用途】
・樹脂製品、農産物、水産物、箱詰製品、金属製品等の保管。
・生産品の運搬。

(i)ご注意

  • キャスターなし型番へのキャスターの後付けは構造上できません。ご注意ください。
  • この商品は車上渡しとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュパレット

メッシュパレット

    パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

    パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

      メッシュパレット コイルタイプ SC

      メッシュパレット コイルタイプ SC

        ボックスパレット【段積みブラケット付】

        ボックスパレット【段積みブラケット付】

          123 吊上げ式かご型パレット

          123 吊上げ式かご型パレット

            ボックスパレット 1012A・1012S・609

            ボックスパレット 1012A・1012S・609

              ボックスパレット(キャスター付)

              ボックスパレット(キャスター付)

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                  サンキンパレット キャスター付きタイプ

                  サンキンパレット キャスター付きタイプ

                    メッシュパレット キャスター付

                    メッシュパレット キャスター付

                      TLコンパレッター

                      TLコンパレッター

                        123 かご型パレット

                        123 かご型パレット

                          メーカー ミスミ サンキン サンキン テイモー 伊藤製作所 テイモー テイモー テイモー サンキン サンキン 三甲 伊藤製作所
                          通常価格 12,307円 30,324円 15,498円 26,554円 52,793円 25,546円 24,330円 34,075円 24,478円 28,899円 53,571円 44,276円
                          通常出荷日 1日目~   8日目~   4日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目~   3日目   5日目~   8日目   4日目~   4日目  
                          商品タイプ 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット - 網パレット 網パレット台車 - 網パレット 網パレット台車 網パレット -
                          材質(本体) スチール スチール スチール - スチール - - - スチール スチール ポリプロピレン スチール
                          内容量 1台 - - - - - - - - - - -

                          メッシュパレットのレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                          据付工事機材の搬入用に使用しています
                          評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                          製品を納品後の据付工事の際の機材の搬入用に使用しています。機材としては工具類、チェーンブロックなどです。今までは一回り大きい物を使っていましたが、取り回しの関係でこの商品を選定しました。気になる点は、メッシュ部分の丸棒の切り口にエッジが立っていることです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          リフト運搬で使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                          製品を入れて納品する時や現場の道具を他の場所へ持っていく時に使用しています。重量があるのでリフト運搬にて移動させています。組立ても普通にできました。強度も問題ありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          資材保管用
                          評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                          キャスター付きを使用しています。簡単に組み立てられ、強度も十分です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q キャスターの材質を教えてください。
                          A
                          ゴムです。

                          網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました