(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックバンドロール(30m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MJPE-BS2030-OR
マジックバンドロール(30m)【1~3個入り】 マジックテープ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,587円
税込単価
5,046円

巻きつけるだけで結束が可能 簡単に取り付け取り外しができます【特長】・好みの長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 詳細タイプ:
    両面タイプ
  • 長さ:
    30m
  • 厚み(mm):
    2
  • 引張せん断強度(N/c㎡):
    30

(i)ご注意

  • アイロン掛けは裏からかけるかまたは当て布はかけて行ってください。
    電気洗濯機で洗濯する場合は他の洗濯物の生地を傷めることがありますので、A(Hook)テープとB(Loop)テープを閉じるか、ネットに入れて洗濯してください。
    リネン洗濯等の過酷な条件で洗濯する際は事前に予備試験を行ってください。
    縫製する場合は、ミシン針、糸番手、ピッチを確認の上、事前に予備試験を行ってください。また、なるべく、テープ耳部より内側を縫製してください。
  • 1反(30m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

型番

MJPE-BS2030-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)タイプ引張せん断強度(N/cm2内容量
MJPE-BS2030-BK2030両面タイプ301巻
MJPE-BS2030-BK-PACK1パック(3巻)
MJPE-BS2030-ORオレンジ1巻
MJPE-BS2030-OR-PACK1パック(3巻)
MJPE-BS2030-W1巻
MJPE-BS2030-W-PACK1パック(3巻)
MJPE-BS4030-BK401巻
MJPE-BS4030-BK-PACK1パック(3巻)
MJPE-BS4030-ORオレンジ1巻
MJPE-BS4030-OR-PACK1パック(3巻)

30mに3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

外形図を表示

MJPE-BS2030-OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MJPE-BS2030-OR

MJPE-BS2030-OR

20
オレンジ
1巻

1個

4,587( 5,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

巻きつけるだけで結束が可能 簡単に取り付け取り外しができます
【特長】
・好みの長さにカットが可能
・フック(オス)とループ(メス)が表裏に形成されており、1本で結束バンドとして完結している
・プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れる
・通常のバンドと違い、カン類を使用しておらず、結束した物に傷つけにくい
・手で結束するため、締め付け強度が自由に調整可能
【用途】
・家電やOA関連製品のコード結束、自動車の配線などのケーブル結束
・ガーデニングの添え木
・工具の結束
【材質】
・フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン

(i)ご注意

  • アイロン掛けは裏からかけるかまたは当て布はかけて行ってください。
    電気洗濯機で洗濯する場合は他の洗濯物の生地を傷めることがありますので、A(Hook)テープとB(Loop)テープを閉じるか、ネットに入れて洗濯してください。
    リネン洗濯等の過酷な条件で洗濯する際は事前に予備試験を行ってください。
    縫製する場合は、ミシン針、糸番手、ピッチを確認の上、事前に予備試験を行ってください。また、なるべく、テープ耳部より内側を縫製してください。
  • 1反(30m)に3ヶ所つなぎ目が入る可能性があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックバンドロール(30m)の型番MJPE-BS2030-ORのページです。
型番MJPE-BS2030-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックバンドロール(30m)

マジックバンドロール(30m)

    マジックバンド(ストラップタイプ)

    マジックバンド(ストラップタイプ)

      マジックバンド(ロールタイプ)

      マジックバンド(ロールタイプ)

        マジックテープ弱粘着タイプ

        マジックテープ弱粘着タイプ

          メーカー ミスミ クラレファスニング クラレファスニング トラスコ中山
          通常価格 4,587円 20,606円 3,858円 5,820円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
          詳細タイプ 両面タイプ - - -
          長さ 30m - - -
          厚み(mm) 2 - - -
          引張せん断強度(N/c㎡) 30 - - -

          マジックバンドロール(30m)のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
          マジックバンド
          評価 5.0満足度:5.02018/12/18
          サイズ、値段、品質ともに申し分のない商品だと思います。
          サンプル提供品で使用してます

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          色々な場面で使っています
          評価 5.0満足度:5.02024/04/16
          生産現場でズボンの裾をとめたり、配線を束ねる結束バンド替わりに使っています。必要な長さにカットして使えるので無駄がありません。色々な場面で使えとても使い勝手の良い商品です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          電線の保管時に使用しています
          評価 5.0満足度:5.02023/04/17
          電線、ケーブル、ホースを束ねて保管するときに使用しています。結束バンドと違い簡単に束ねられ、取り外しも簡単にできます。ハサミ、カッターで必要な長さにすることができます。また仮設配線のときにも使用できます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          商品保護
          評価 5.0満足度:5.02023/04/14
          いままで別メーカー品を購入していました。
          随分安価で購入できるので品質心配しましたが、
          まったく遜色ありません。
          今後はこちらで購入させていただきます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          MJPE-BS2030-BK
          MJPE-BS2030-BK
          MJPE-BS2030-BK-PACK
          MJPE-BS2030-OR-PACK
          MJPE-BS2030-W
          MJPE-BS2030-W
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          内容量

          4,587円

          ( 5,046円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          201巻

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          ---

          13,626円

          ( 14,989円 )

          3個入り

          1パック あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          201パック(3巻)

          13,626円

          ( 14,989円 )

          3個入り

          1パック あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          20オレンジ1パック(3巻)

          4,587円

          ( 5,046円 )
          1個 -

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          201巻

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          ---

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました