(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアレス ストレッチフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コアレス ストレッチフィルム【6~24個入り】

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
9,092円 ~ 35,638円  特別価格 
税込価格
10,001円 ~ 39,202円  特別価格 

・紙管がなく、現場でのゴミの排出を削減できます。・ライナー紙をくるくる丸めてフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 詳細タイプ:
    紙管無し、ライナー紙入り、手巻き用
  • 材質:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 内径:
    無紙管タイプ(約3インチ)
  • 引張破断強度:
    408kgf/m2

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
厚み(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
15
1ケース(24巻)

1パック

24個入り

35,638円

32,074

( 35,281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

450
15
1箱(6巻)

1パック

6個入り

9,092( 10,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
18
1ケース(24巻)

1パック

24個入り

34,046円

30,641

( 33,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
18
1箱(6巻)

1パック

6個入り

9,094( 10,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・紙管がなく、現場でのゴミの排出を削減できます。
・ライナー紙をくるくる丸めてフィルムの中へ差し込み、通常のストレッチフィルムのようにご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアレス ストレッチフィルム

コアレス ストレッチフィルム

    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

    タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

      紙管なし ストレッチフィルム

      紙管なし ストレッチフィルム

        ダイカラップ(ポリエチレン)

        ダイカラップ(ポリエチレン)

          ノンコアストレッチフィルムホルダー

          ノンコアストレッチフィルムホルダー

            ストレッチフィルムホルダー

            ストレッチフィルムホルダー

              FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

              FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

                ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

                ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

                  タピレンコアレスラップ

                  タピレンコアレスラップ

                    ストレッチフィルム 機械用

                    ストレッチフィルム 機械用

                      ハンディラップ

                      ハンディラップ

                        細幅ストレッチ まくんです HR

                        細幅ストレッチ まくんです HR

                          FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

                          FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

                            メーカー ミスミ 大化工業 トラスコ中山 大化工業 トラスコ中山 積水樹脂 FKK(富士工業) トラスコ中山 大化工業 司化成工業 三友産業 FKK(富士工業) FKK(富士工業)
                            通常価格 9,092円 2,178円 12,022円 1,468円 2,932円 23,274円 283円 400円 11,143円 11,249円 452円 772円 716円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 - ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム - -
                            幅(mm) 500 500 500 - - 90 - 79 - 500 100 100 -
                            詳細タイプ 紙管無し、ライナー紙入り、手巻き用 - - - - - - - - - - - -
                            材質 低密度ポリエチレン(LLDPE) - - - - - - - - - - - -
                            内径 無紙管タイプ(約3インチ) - - - - - - - - - - - -

                            コアレス ストレッチフィルムのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            梱包用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            梱包で使っています。コアレスは芯材がないので便利だけど、滑り止めつき軍手との相性は良くないので結局ゴミが減る以外のメリットを見いだせていません。
                            製品としては文句なくいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/19
                            これまで他社で購入していた商品でしたが、ミスミでも購入できるようなので購入します。使用頻度が高いので短納期は助かります。コアレスなのでゴミが軽減できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/22
                            コスパもよく静電破壊対策の使用しております。
                            今後とも購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            今まで使っていたものの代替え品として、価格が安かったので選定しました。品質的には問題なく使用できています。作業時にロールから引っ張って広げる際に密着しているので、はがれにくくある程度の力が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました