(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,336円 ~ 10,317円
税込価格
10,270円 ~ 11,349円

在庫管理や出荷先別の管理・プライバシーの保護に梱包物を分かりやすく分別可能な色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    300
  • 厚み(μm):
    20
  • 紙管内径(インチ):
    3
  • 質量(g):
    16800
  • 内容量:
    1パック(6巻)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ長さ厚み詳細タイプ紙管内径質量内容量
N-SFLM20-W500-BK-PACKストレッチフィルム500mm300m20㎛3インチ16800g1パック(6巻)
N-SFLM20-W500-B-PACKストレッチフィルム500mm300m20㎛3インチ16800g1パック(6巻)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック(6巻)

1パック

6個入り

10,317( 11,349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック(6巻)

1パック

6個入り

9,336( 10,270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

在庫管理や出荷先別の管理・プライバシーの保護に
梱包物を分かりやすく分別可能な色付きストレッチフィルム。
【特長】
・20μmと厚肉のストレッチフィルムなので、しっかりと包装することが可能。
・赤・青・黒の3色で各用途による色分けが可能。
・黒やその他の色は重ねることで梱包物の中を外から見えないようにすることが可能。
・引張破断強度:306kgf/cm2
【用途】
・荷崩れ防止、工場内製品仕分け、在庫管理、出荷先別の管理、プライバシーの保護などに利用可能。
【材質】
低密度ポリエチレン(LLDPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

    三友 ストレッチフィルム

    三友 ストレッチフィルム

      ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

      ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

        機械巻 ストレッチフィルム 20μ

        機械巻 ストレッチフィルム 20μ

          ストレッチフィルム 機械用

          ストレッチフィルム 機械用

            ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

            ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

              ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

              ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

                タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

                  ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                  ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                    ネット状ストレッチフィルム

                    ネット状ストレッチフィルム

                      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                        ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                        ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                          手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                          手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                            メーカー ミスミ 三友産業 ミスミ ミスミ 司化成工業 司化成工業 司化成工業 大化工業 司化成工業 司化成工業 トラスコ中山 積水樹脂 大化工業
                            通常価格 9,336円 1,775円 5,608円 10,395円 11,249円 2,060円 2,824円 2,178円 1,911円 4,500円 1,732円 2,055円 2,419円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム
                            幅(mm) 500 - - 500 500 500 500 500 500 500 - 500 -
                            長さ(m) 300 - - 2000 - 600 1000 400 - 300 - - 300
                            厚み(μm) 20 17 - 20 - 10 6 12 - - - - 18
                            紙管内径(インチ) 3 - 3 3 - - - - - - - - -

                            カラーストレッチフィルム 厚さ20μのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            梱包等
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/11
                            ストレッチフィルムの用途が多様になるので、安価品は大変ありがたい商品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました