(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm【1~20個入り】

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
996円 ~ 23,225円  特別価格 
税込価格
1,096円 ~ 25,548円  特別価格 

【特長】・長尺物や雑誌など、幅広い結束にご利用いただけます。・小物梱包に便利で...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ長さ厚み
N-SFLM20-W75-L300ストレッチフィルム75mm300m20μm
N-SFLM20-W75-L300-PACKストレッチフィルム75mm300m20μm
N-SFLM20-W150-L300ストレッチフィルム150mm300m20μm
N-SFLM20-W150-L300-PACKストレッチフィルム150mm300m20μm
N-SFLM25-W100-L300ストレッチフィルム100mm300m25μm
N-SFLM25-W100-L300-PACKストレッチフィルム100mm300m25μm
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
厚み(μm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
20
1巻

6個

996( 1,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
20
1パック(12巻)

1パック

12個入り

11,087円

9,978

( 10,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
20
1巻

6個

1,464( 1,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
20
1パック(6巻)

1パック

6個入り

8,584( 9,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
25
1巻

10個

1,223( 1,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
25
1パック(20巻)

1パック

20個入り

23,225円

20,902

( 22,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物や雑誌など、幅広い結束にご利用いただけます。
・小物梱包に便利です。
・厚みは20μ・25μの2パターン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

    ストレッチフィルムミニ

    ストレッチフィルムミニ

      ミニストレッチフィルム

      ミニストレッチフィルム

        タピレンコアレスラップ

        タピレンコアレスラップ

          ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

          ストレッチフィルムホルダー ​3イ​ン​チ​紙​管​用(ブレーキ調整機能付)

            手巻用ストレッチフィルム インチラップ

            手巻用ストレッチフィルム インチラップ

              ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

              ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                三友 ストレッチフィルム

                三友 ストレッチフィルム

                  ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                  ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                    機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

                    機械用ストレッチフィルム プレ&パワー兼用タイプ

                      ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                      ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                        ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃

                        ストレッチフィルム・ダンボール用カッター 替刃

                          カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                          カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                            メーカー ミスミ トラスコ中山 ミスミ 大化工業 トラスコ中山 大化工業 積水樹脂 三友産業 ミスミ 積水樹脂 司化成工業 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 996円 668円 592円 11,143円 1,530円 2,419円 2,055円 1,775円 5,608円 8,606円 1,911円 210円 9,336円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム
                            長さ(m) 300 300 300 - - 300 - - - 2000 - - 300
                            紙管内径(インチ) 3 - 1.5 - - - - - 3 - - - 3

                            ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ちょっとした物を束ねる
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                            ゴミもそうですが、ちょっとした物を束ねるのに多用してます。
                            すごく便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包等
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/11
                            ストレッチフィルムの用途が多様になるので、安価品は大変ありがたい商品です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました