(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手締用PPバンド (段ボールパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手締用PPバンド (段ボールパック)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
10,260円
税込価格
11,286円

箱入りなので汚れにくく、バンドがバラけず運びやすいです。また箱に入れたまま使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    1000
  • タイプ:
    ケース入り
  • 厚み(mm):
    0.5
  • 引張強さ(N):
    約686
  • 内容量:
    1パック(5箱)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PPバンドの種類と特長については、こちら

製品仕様

型番商品タイプ長さ
PPBND-D-15-Y-PACK手締用15.5mm1000m
PPBND-D-15-B-PACK手締用15.5mm1000m
外形図を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1パック(5箱)

1パック

5個入り

10,260( 11,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック(5箱)

1パック

5個入り

10,260( 11,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

箱入りなので汚れにくく、バンドがバラけず運びやすいです。
また箱に入れたまま使用することも可能で、用途に応じてご利用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手締用PPバンド (段ボールパック)

手締用PPバンド (段ボールパック)

    PPバンド+ストッパー HR

    PPバンド+ストッパー HR

      ファミリーバンド

      ファミリーバンド

        PPバンド用締具カッター

        PPバンド用締具カッター

          手締用PPバンド ストッパー付

          手締用PPバンド ストッパー付

            カラーPPバンド

            カラーPPバンド

              簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)

              簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)

                19.0mm PPバンド用バックル

                19.0mm PPバンド用バックル

                  16mm PPバンド用バックル(50個)

                  16mm PPバンド用バックル(50個)

                    PPバンド用バックル

                    PPバンド用バックル

                      ポリエステルバンド自動梱包機用

                      ポリエステルバンド自動梱包機用

                        スマートストッパー 500個入

                        スマートストッパー 500個入

                          スマートストッパー 1000個入

                          スマートストッパー 1000個入

                            メーカー ミスミ 三友産業 三友産業 エスコ トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ 積水樹脂 シモジマ シモジマ
                            通常価格 10,260円 333円 1,276円 410円 1,148円 1,147円 343円 630円 465円 920円 13,730円 1,553円 2,973円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 手締用 - - その他関連製品 手締用 - PPバンド用ストッパー PPバンド用ストッパー PPバンド用ストッパー PPバンド用ストッパー 機械用 - -
                            幅(mm) 15.5 15 15 - 15.5 15 - - - - - - -
                            長さ(m) 1000 10 200 - 100 170 - - - - - - -
                            タイプ ケース入り - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            手締用PPバンド (段ボールパック)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 13件のレビュー
                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/06
                            鉄部品をダンボールにいれて出荷するのに巻いて利用しています
                            もう少し価格がやすければよいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PP
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/19
                            運送時
                            こちらで梱包すると
                            完全に金型が固定されて
                            非常に安全ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            締結
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            一般に売られている商品と遜色なく使用できる。もう少し小口での販売も行ってくれるとありがたい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/27
                            荷物の梱包作業に使用しました。箱に入れたままバンドを取出せるのでバンドがバラけずに使用できそのまま収納できて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品出荷
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/12
                            梱包時、箱自体ドラム状になっていて、必要な長さで取出し出来る上、取り回しも手軽にでき、片付けも簡単で助かる。
                            そのうえ安価なのがとても良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました