(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPバンド 手締め 幅19mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPバンド 手締め 幅19mm【5~25個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
14,937円 ~ 70,758円
税込価格
16,431円 ~ 77,834円

【特長】・幅広いバンドで梱包物を痛めにくく強度があり、引締めツールの使用に適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 幅(mm):
    19
  • 長さ(m):
    1000
  • 色:
  • タイプ:
    金具シール用
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 引張強さ(N):
    1,600
  • 破断伸度(%):
    20

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PPバンドの種類と特長については、こちら

製品仕様

型番商品タイプ長さ内容量
PPBND-S-19-B-PACK手締用19mm1000m1パック(5巻)
PPBND-S-19-B-CASE手締用19mm1000m1ケース(25巻)
外形図を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ケース(25巻)

1パック

25個入り

70,758( 77,834円 )

8日目

1パック(5巻)

1パック

5個入り

14,937( 16,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広いバンドで梱包物を痛めにくく強度があり、引締めツールの使用に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド 手締め 幅19mm

PPバンド 手締め 幅19mm

    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

      重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

      重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

        PPバンド(手締用)

        PPバンド(手締用)

          ファミリーバンド

          ファミリーバンド

            手締用PPバンド ストッパー付

            手締用PPバンド ストッパー付

              ポリエステルバンド自動梱包機用

              ポリエステルバンド自動梱包機用

                エステルバンド(手締用)

                エステルバンド(手締用)

                  PPバンド(手締用・封かん機用)

                  PPバンド(手締用・封かん機用)

                    重梱包ヘビーバンド(手締用)

                    重梱包ヘビーバンド(手締用)

                      ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                      ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                        ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                        ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                          PPバンド+ストッパー HR

                          PPバンド+ストッパー HR

                            メーカー ミスミ ミスミ 司化成工業 トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 積水樹脂 司化成工業 トラスコ中山 司化成工業 司化成工業 司化成工業 三友産業
                            通常価格 14,937円 12,607円 10,080円 3,188円 1,276円 1,148円 13,730円 9,517円 3,967円 1,722円 17,913円 4,323円 333円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   3日目   1日目   10日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 手締用 手締用 機械用 手締用 - 手締用 機械用 手締用 手締用 手締用 機械用 - -
                            幅(mm) 19 15 - 15.5 15 15.5 - - - - - 15.5 15
                            長さ(m) 1000 1000 - 1000 200 100 - - 1000 250 - 1000 10
                            - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 金具シール用 - - - - - - - - - - - -

                            PPバンド 手締め 幅19mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/16
                            金型を
                            豊橋のほうに送るのに
                            運送走るよりも
                            全然安価ですむので
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/18
                            サイズ、値段、品質ともに申し分のない商品だと思います。
                            短納期という点も素晴らしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました