(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタン背抜き手袋 パープル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNKSBR-L-PACK
ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 ポリウレタンセヌキテブクロ パープル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

呼吸する手袋【特長】・グリップ部はマイクロフォーム+プレミアムフィニッシュ製法...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。120双(型番末尾「-CASE」)は、10双でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

型番

SNKSBR-L-PACK 解除

Loading...

手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番内容量サイズ全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
手袋素材樹脂部素材備考
SNKSBR-M-CASE1ケース(120双)M23.57.216.8ポリエステルニトリルゴム
・水性PU
パープル高通気性能
SNKSBR-L-CASE1ケース(120双)L24.57.617.4
SNKSBR-M-PACK1パック(10双)M23.57.216.8
SNKSBR-L-PACK1パック(10双)L24.57.617.4
外形図を表示

SNKSBR-L-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNKSBR-L-PACK

L
24.5
7.6
17.4
535
1パック(10双)

2パック

10個入り

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

呼吸する手袋
【特長】
・グリップ部はマイクロフォーム+プレミアムフィニッシュ製法で加工したコーティングで手袋全体が呼吸するような通気性がある手袋です。
・磨耗にも強くあらゆる作業に最適です。(良好な耐切創性、耐突刺性、耐摩耗性を必要とする一般作業用)
・細かな作業にも最適。
【用途】
機械部品の組立作業、運搬、物流作業、土木、建築、軽作業、園芸、清掃に
【材質】
手袋本体:ポリエステル100%、樹脂部分:ニトリルゴム・水性PU

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。120双(型番末尾「-CASE」)は、10双でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン背抜き手袋 パープルの型番SNKSBR-L-PACKのページです。
型番SNKSBR-L-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン背抜き手袋 パープル

ポリウレタン背抜き手袋 パープル

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

    アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒

      ケミソフトストレッチ 3双組

      ケミソフトストレッチ 3双組

        作業用手袋アクティブアーマー

        作業用手袋アクティブアーマー

          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

          ブラストン PU指先コート編手袋 SS(スーパーエコノミータイプ) (10双入)

            ウレタン背抜き パームフィット手袋

            ウレタン背抜き パームフィット手袋

              アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

              アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”

                G14 ラバーファーム

                G14 ラバーファーム

                  ノンスリップソフトX

                  ノンスリップソフトX

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                      ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

                      ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

                        アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”

                        アンセル ニトリル背抜き手袋“ハイフレックス”

                          380ブレスグリップ

                          380ブレスグリップ

                            メーカー ミスミ アンセル アトム(安全・保護用品) アンセル ブラストン ショーワグローブ アンセル アトム(安全・保護用品) ペンギンエース ユニワールド 勝星産業 アンセル アズワン
                            通常価格 3,297円 162円 1,002円 352円 2,447円 2,403円 410円 400円 185円 303円 376円 507円 35,760円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め 天然ゴム - - すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き - 背抜き 指先コート - 背抜き - ゴム引き - - 背抜き 背抜き
                            パープル - - - - - - - - - - - -

                            ポリウレタン背抜き手袋 パープルのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            電気工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            通常手のひら20cmのMサイズですが
                            この商品ではLサイズがちょうどよかった
                            耐摩耗性のあるニトリルゴム仕様ですが
                            発泡っぽい表面なので柔らかい
                            手首部分が長いのでゴミ混入が防げる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/13
                            サンプル提供サービスを申し込みました。非常にいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/17
                            作業用として使用しています。
                            素材もやわらかく手にフィットしてよいですが、
                            Mサイズを買いましたが、ほかのMサイズより少し小さいので
                            窮屈な感じがします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNKSBR-L-CASE
                            SNKSBR-M-CASE
                            SNKSBR-M-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (cm)
                            中指長
                            (cm)
                            手の平周り
                            (cm)
                            重量
                            (g)
                            入数

                            46,064円

                            ( 50,670円 )

                            120個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L24.57.617.464201ケース(120双)

                            46,064円

                            ( 50,670円 )

                            120個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M23.57.216.864201ケース(120双)

                            3,297円

                            ( 3,627円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M23.57.216.85351パック(10双)

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました