(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PUGLV-WH-M15L5
PUフィット手袋 15ゲージ 3双組【10~60個入り】 PUフィットテブクロ 15ゲーシ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
8,020円
税込単価
8,822円

超極薄仕様で細かな作業にも最適。【特長】・手のひらにウレタン樹脂をコーティング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。40袋(型番末尾「-CASE」)は、10袋でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

型番

PUGLV-WH-M15L5 解除

Loading...

手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番内容量サイズ全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
手袋素材樹脂部素材ゲージ厚み
(mm)
備考
PUGLV-WH-S-CASE1ケース
(3双×40袋)
S21.56.816.2ナイロン
100%
ポリウレタン15ブルー0.9高通気性能
PUGLV-WH-M-CASE1ケース
(3双×40袋)
M22.57.217.7
PUGLV-WH-L-CASE1ケース
(3双×40袋)
L23.57.618.8
PUGLV-WH-S-PACK1パック
(3双×10袋)
S21.56.816.2
PUGLV-WH-M-PACK1パック
(3双×10袋)
M22.57.217.7
PUGLV-WH-L-PACK1パック
(3双×10袋)
L23.57.618.8
外形図を表示

PUGLV-WH-M15L5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
厚み(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUGLV-WH-M15L5

-
-
-
-
-
-
-
Mサイズ15袋、Lサイズ5袋

1パック

60個入り

8,020( 8,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超極薄仕様で細かな作業にも最適。
【特長】
・手のひらにウレタン樹脂をコーティングしてありますので、抜群のスベリ止め効果を発揮します
・やわらかく手にフィットする素材を使用しておりますので、作業がしやすく長時間ご使用いただいても疲れません
・手の甲側は樹脂をコーティングしてありませんので通気性が良く、快適にご使用になれます
・長繊維のウーリーナイロンを使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています
【用途】
・精密機械業、機械工業、自動車関連業、運搬作業、梱包作業
【材質】
・手袋本体:ナイロン100%、樹脂部分:ポリウレタン

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。40袋(型番末尾「-CASE」)は、10袋でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PUフィット手袋 15ゲージ 3双組の型番PUGLV-WH-M15L5のページです。
型番PUGLV-WH-M15L5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

    PUフィット手袋 15ゲージ

    PUフィット手袋 15ゲージ

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

        ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

          作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

          作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

              川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

              川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

                メーカー ミスミ ミスミ 川西工業 コーコス信岡 ミドリ安全 川西工業 川西工業
                通常価格 3,610円 2,400円 220円 2,153円 1,808円 2,496円 2,665円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め
                仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 指先コート 指先コート
                ゲージ 15 15 15 - - 15 15

                PUフィット手袋 15ゲージ 3双組のレビュー

                評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                精密部品組み立て用
                評価 4.0満足度:4.02019/12/03
                使い捨てではない安価な手袋を探していたので丁度良かったです。
                細かい作業も問題無いですし手が蒸れる事も無いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                作業時の手の保護と滑り止め
                評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                この種類の手袋で、なるべく生地の薄いものを探していました。普通の軍手などに比べればかなり薄くて作業しやすいです。滑り止めの効果はかなり高く、物を落としたり怪我をする心配が減りました。今回はSサイズを選びましたが、ウレタン部分が少し突っ張って指の伸ばしにくさが感じられました。ウレタン部分がもう少し薄くて柔らかいと良かったかもしれません。サイズを変えると着用感が変わってきそうなので、Sサイズ以外も試してみたいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                手袋
                評価 5.0満足度:5.02019/01/13
                サンプル提供サービスを申し込みました。非常にいい商品だと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                精密機械の組み立て、メカ調整
                評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                使い心地が大変良いです。
                これまでは13ゲージの手袋を使ってきましたが、今回この手袋の存在を知って早速注文。
                手袋がこれまでのものよりも薄いのでより素手に近い感覚で作業がしやすいです。
                サイズ感が解らなかったので、SサイズとMサイズを注文。
                自分にはMサイズがジャストサイズです。

                またリピートするつもりですが、
                このシリーズをミスミブランドとしてラインナップしてほしいですね。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                PUGLV-WH-M-CASE
                PUGLV-WH-M-PACK
                PUGLV-WH-M10L10
                PUGLV-WH-M5L15
                PUGLV-WH-S-CASE
                PUGLV-WH-S-PACK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 全長
                (cm)
                中指長
                (cm)
                手の平周り
                (cm)
                重量
                (g)
                厚み
                (mm)
                入数

                13,720円

                ( 15,092円 )

                40個入り

                1パック あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                Mブルー22.57.217.781600.91ケース(3双×40袋)

                3,610円

                ( 3,971円 )

                10個入り

                2パック -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                Mブルー22.57.217.720400.91パック(3双×10袋)

                8,020円

                ( 8,822円 )

                60個入り

                1パック -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                -------Mサイズ10袋、Lサイズ10袋

                8,020円

                ( 8,822円 )

                60個入り

                1パック -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                -------Mサイズ5袋、Lサイズ15袋

                13,720円

                ( 15,092円 )

                40個入り

                1パック あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                Sブルー21.56.816.267200.91ケース(3双×40袋)

                3,610円

                ( 3,971円 )

                10個入り

                2パック -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                Sブルー21.56.816.216800.91パック(3双×10袋)

                背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました