(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUフィット手袋 15ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15GPUGLV-M-CASE
PUフィット手袋 15ゲージ【10~200個入り】 PUフィットテブクロ 15ゲージ

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
45,600円
税込単価
50,160円

超極薄仕様で細かな作業にも最適。【特長】・手のひらにウレタンをコーティングして...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。200双(型番末尾「-CASE」)は、10双でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

型番

15GPUGLV-M-CASE 解除

Loading...

手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番内容量サイズ全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
手袋素材樹脂部素材ゲージ備考
15GPUGLV-S-CASE1ケース
(200双)
S227.217ナイロン90%以上・
その他10%未満
ポリウレタン15ホワイト高通気性能
15GPUGLV-M-CASE1ケース
(200双)
M237.617.4
15GPUGLV-L-CASE1ケース
(200双)
L24.57.918.4
15GPUGLV-S-PACK1パック
(10双)
S227.217
15GPUGLV-M-PACK1パック
(10双)
M237.617.4
15GPUGLV-L-PACK1パック
(10双)
L24.57.918.4

規格表

手の平コート コート材質:ポリウレタン(PU)

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル厚手*13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDHTZ-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDTZ-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ナイロン-13優れた通気性XS、S、M、L5袋(50双)
MPNTZ-M
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L5袋(50双)
N-SGGLV-M
ミスミナイロン-15優れた通気性S、M、L3袋(30双)
15GPUGLV-M-PACK

※厚手:網目がより小さく、綿密なタイプとなります。

指先コート コート材質:ポリウレタン(PU)

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル厚手*13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDHTF-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ポリエステル-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPDTF-M
ミスミ
エコノミーシリーズ
ナイロン-13コスパ◎XS、S、M、L5袋(50双)
MPNTF-M
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L2袋(20双)
N-SGGLVF-M

※厚手:網目がより小さく、綿密なタイプとなります。

ノンコート

代表型番ブランド材質
(繊維)
タイプゲージ選定ポイント
(特長)
サイズ展開最低注文数量
ミスミナイロン-13優れた通気性SS、S、M、L5袋(50双)
N-SGGLVN-M
外形図を表示

15GPUGLV-M-CASE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15GPUGLV-M-CASE

M
シロ
23
7.6
17.4
6500
1ケース(200双)

1パック

200個入り

45,600( 50,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超極薄仕様で細かな作業にも最適。
【特長】
・手のひらにウレタンをコーティングしてありますので、抜群のスベリ止め効果を発揮します
・やわらかく手にフィットする素材を使用しておりますので、作業がしやすく長時間ご使用いただいても疲れません。また細やかな作業にも最適です
・手の甲側は樹脂をコーティングしてありませんので通気性が良く、快適にご使用いただけます
・長繊維のウーリーナイロンを使用していますので、手袋からの毛玉の発生が少なく、またホコリの発生が少なくクリーンな作業にも適しています
【用途】
・精密機械業、機械工業、自動車関連業、運搬作業、梱包作業、果物の摘果・収穫、野菜の手入れ・収穫作業
【材質】
・手袋本体:ナイロン90%以上・その他10%未満、樹脂部分:ポリウレタン

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。200双(型番末尾「-CASE」)は、10双でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PUフィット手袋 15ゲージの型番15GPUGLV-M-CASEのページです。
型番15GPUGLV-M-CASEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUフィット手袋 15ゲージ

PUフィット手袋 15ゲージ

    PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

    PUフィット手袋 15ゲージ 3双組

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

              ウレピタン手袋

              ウレピタン手袋

                すべり止め手袋 ナイスグローブ

                すべり止め手袋 ナイスグローブ

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        ケミソフト ピッタリブルー

                        ケミソフト ピッタリブルー

                          メーカー ミスミ ミスミ 川西工業 川西工業 ミスミ 川西工業 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 川西工業 川西工業 勝星産業 アトム(安全・保護用品)
                          通常価格 2,400円 3,610円 220円 1,895円 3,297円 1,915円 1,371円 236円 303円 2,041円 504円 278円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目~  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 - -
                          商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン - すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め - ポリウレタン - -
                          仕様 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き - 背抜き - 背抜き - -
                          ゲージ 15 15 15 - - 15 13 13 - 15 - 13

                          PUフィット手袋 15ゲージのレビュー

                          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                          細かい作業用
                          評価 4.0満足度:4.02021/01/31
                          手袋からの毛玉の発生が少ないとの記載があったので購入してみましたが、袋の中に手袋とともに小さな毛玉のかたまりも入っていました。
                          手袋自体はフィット感も良く、使い勝手も良好でした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          手袋
                          評価 5.0満足度:5.02019/04/07
                          サンプル提供していただきました。安価で細かい作業には重宝します。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          15GPUGLV-L-CASE
                          15GPUGLV-L-PACK
                          15GPUGLV-M-PACK
                          15GPUGLV-M20L30
                          15GPUGLV-M25L25
                          15GPUGLV-M30L20
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 全長
                          (cm)
                          中指長
                          (cm)
                          手の平周り
                          (cm)
                          重量
                          (g)
                          入数

                          45,600円

                          ( 50,160円 )

                          200個入り

                          1パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          Lシロ24.57.918.465001ケース(200双)

                          2,400円

                          ( 2,640円 )

                          10個入り

                          3パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          Lシロ24.57.918.43251パック(10双)

                          2,400円

                          ( 2,640円 )

                          10個入り

                          3パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          Mシロ237.617.43251パック(10双)

                          12,700円

                          ( 13,970円 )

                          50個入り

                          1パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          ------Mサイズ20袋、Lサイズ30袋

                          12,700円

                          ( 13,970円 )

                          50個入り

                          1パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          ------Mサイズ25袋、Lサイズ25袋

                          12,700円

                          ( 13,970円 )

                          50個入り

                          1パック -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          ------Mサイズ30袋、Lサイズ20袋

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました