(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚手ソフトビニール手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BNATD-M-CASE
厚手ソフトビニール手袋【30~120個入り】 アツデソフトビニールテブクロ

  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
24,960円
税込単価
27,456円

耐久性のある丈夫な厚手タイプ【特長】・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。・ぬぎ...

詳細情報を確認する

型番

BNATD-M-CASE 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

作業用手袋の種類と特長については、こちら

外形図を表示

BNATD-M-CASEの仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプ塩化ビニール
サイズMパープル
全長(cm)32.0中指長(cm)7.8
手の平周り(cm)20重量(g)15000
入数1ケース(120双) - -

型番リスト

型番
サイズ
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNATD-M-CASE

M
7.8
20
15000
1ケース(120双)

1パック

120個入り

24,960( 27,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性のある丈夫な厚手タイプ
【特長】
・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
・スベリ止め加工により、すべりにくく、水仕事でも効果があります。
・防カビ衛生加工をしているため、手袋内部のカビの発生による悪臭を減少させます。
【用途】
食器洗い、掃除、園芸、農業、漁業、機械作業
【材質】
手袋本体:綿・レーヨン(植毛)、樹脂部分:塩化ビニル樹脂(可塑剤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

厚手ソフトビニール手袋の型番BNATD-M-CASEのページです。
型番BNATD-M-CASEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚手ソフトビニール手袋

厚手ソフトビニール手袋

    塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

    塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

      No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

      No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)

        ビニール手袋 アルファ

        ビニール手袋 アルファ

          耐油厚手 No.170

          耐油厚手 No.170

            ナイスハンド MIEUX(ミュー)

            ナイスハンド MIEUX(ミュー)

              ニューアルファジャージ #2310

              ニューアルファジャージ #2310

                塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                  川西 ソフトマックス

                  川西 ソフトマックス

                    ナイスハンドミュー薄手 手袋

                    ナイスハンドミュー薄手 手袋

                      ビニロック3本指だし

                      ビニロック3本指だし

                        ソフトマックス ロング

                        ソフトマックス ロング

                          ミエローブやわらかNo.1

                          ミエローブやわらかNo.1

                            メーカー ミスミ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ コーコス信岡 川西工業 三重化学工業
                            通常価格 6,240円 273円 155円 389円 486円 172円 387円 131円 500円 182円 253円 381円 493円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール すべり止め 塩化ビニール すべり止め
                            パープル - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 32.0 - - - - - - - - - - - -

                            厚手ソフトビニール手袋のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            てふくろ
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/22
                            ワイヤの洗浄液は
                            手に悪影響あたえるので
                            この手袋つかってます
                            あれもなく便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械油用
                            評価 2.0満足度:2.02019/12/19
                            「厚手」につられて購入しましたが殆ど家庭用でした。ペラッペラで機械屋にはとても使い物になりませんでした。工場の洗面所の清掃用に使います・・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。表記方法に関しましては、お客様に誤った認識を与えぬよう見直しさせていただきます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/07
                            サンプル提供していただきました。安価で丈夫で汚れ作業には重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐油として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            油仕事の時に使用。厚手だが違和感を感じない。物も持ちやすく使いやすい。問題がありません。耐久性については使用したばかりでこれから。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤使用時の手袋として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            厚手の手袋ですが、使用勝手は良い。洗剤を使用するときに使用しますが、何の問題もありません。耐久性についてはこれからになりますが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BNATD-L-CASE
                            BNATD-L-PACK
                            BNATD-M-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 中指長
                            (cm)
                            手の平周り
                            (cm)
                            重量
                            (g)
                            入数

                            24,960円

                            ( 27,456円 )

                            120個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L822.4150001ケース(120双)

                            6,240円

                            ( 6,864円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L822.437501パック(30双)

                            6,240円

                            ( 6,864円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M7.82037501パック(30双)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 中指長
                            (cm)
                            手の平周り
                            (cm)
                            重量
                            (g)
                            入数

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト