(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚クレスト手袋 甲メリヤス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚クレスト手袋 甲メリヤス

  • SALE 2025/06/28まで
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
468円
税込単価
515円

通気性に優れた甲メリタイプ【特長】・ソフトな使用感で作業性に優れています。・摩...

詳細情報を確認する

型番

BTKGLV-LL 解除

Loading...

革手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番内容量サイズ全長(cm)中指長(cm)手の平周り(cm)素材使用用途
BTKGLV-M1双M22820豚革・綿シロ作業用
BTKGLV-L1双L22.58.220.6豚革・綿シロ作業用
BTKGLV-LL1双LL248.521.8豚革・綿シロ作業用
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTKGLV-LL

LL
24
8.5
21.8
83
1双

1個

468( 515円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性に優れた甲メリタイプ
【特長】
・ソフトな使用感で作業性に優れています。
・摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
・甲はメリヤス生地で吸湿性、通気性に優れています。
・牛革に比べ柔らかく、使うほどに手になじんできます。
・手首部がゴムになっており、フィット感がありながら締め付けも和らげます。
【用途】
建築、土木、鉄筋、溶接、プレス、荷役、運送、重機運転、日曜大工、家庭園芸、レジャー、農林業
【材質】
豚革・綿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚クレスト手袋 甲メリヤスの型番BTKGLV-LLのページです。
型番BTKGLV-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚クレスト手袋 甲メリヤス

豚クレスト手袋 甲メリヤス

    EX-120 床皮甲メリヤス

    EX-120 床皮甲メリヤス

      クレスト アルミ

      クレスト アルミ

        2-234 豚革手袋 甲メリMG付 2双組

        2-234 豚革手袋 甲メリMG付 2双組

          EX-234 豚クレスト 甲メリマジック 1P

          EX-234 豚クレスト 甲メリマジック 1P

            豚床革手袋 EX-500(当て付)

            豚床革手袋 EX-500(当て付)

              豚本革手袋 F-829(内綿付)

              豚本革手袋 F-829(内綿付)

                溶接用牛床革手袋 5本指 内縫

                溶接用牛床革手袋 5本指 内縫

                  ポークジョイ#250 マジック当付

                  ポークジョイ#250 マジック当付

                    お得だ値 #3220【3双入】

                    お得だ値 #3220【3双入】

                      ポークジョイ#220 甲メリヤス

                      ポークジョイ#220 甲メリヤス

                        豚本革手袋 2-233得ダネパック

                        豚本革手袋 2-233得ダネパック

                          豚本革手袋 3-233得ダネパック

                          豚本革手袋 3-233得ダネパック

                            メーカー ミスミ 富士グローブ ホーケン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 南村製作所 プロワーク プロワーク プロワーク 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 468円 509円 1,127円 1,139円 829円 948円 1,889円 960円 991円 2,161円 766円 1,678円 2,458円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 - - 革手 革手 革手 革手 - -
                            革手袋種類 表革 床革 表革 - - - - 床革 表革 表革 表革 - -
                            シロ - - - - - - - - - - - -

                            豚クレスト手袋 甲メリヤスのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            手袋として
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/22
                            耐久性は分かりませんが、ト感は良いです。
                            もう少し安価ですと良いのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIY、キャンプ等に
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/15
                            使い始めは若干皮が硬いですが、
                            使うことによって少しづつ柔らかくなってきます。
                            皮もそこそこ厚いので、耐久性もありそうです。
                            手首部分がゴムなので、手にはめればしっくりします。
                            満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました