(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチレインスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NRS-BK-L
ストレッチレインスーツ【1~20個入り】 ストレッチレインスーツ

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,977円
税込単価
5,475円

ヒジ・ヒザが曲げやすい!【特長】・3D特殊裁断を施した立体縫製により、ヒジ・ヒ...

詳細情報を確認する

型番

NRS-BK-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質構造サイズ身長
(cm)
胸囲・頭回り
(cm)
ウエスト
(cm)
備考内容量
NRS-BK-Lポリエステルブラック上下セットL170~18090~9878~88男女兼用、
収納袋付き、
反射テープ(左胸・背中)、
フード収納式
1着
NRS-BK-LLLL175~18596~10486~961着
NRS-BK-L-CASEL170~18090~9878~881ケース
(20着)
NRS-BK-LL-CASELL175~18596~10486~961ケース
(20着)
NRS-BK-L-PACKL170~18090~9878~881パック
(3着)
NRS-BK-LL-PACKLL175~18596~10486~961パック
(3着)
外形図を表示

NRS-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRS-BK-L

L
170~180
90~98
78~88
1214
1着

2個

4,977( 5,475円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒジ・ヒザが曲げやすい!
【特長】
・3D特殊裁断を施した立体縫製により、ヒジ・ヒザの伸縮運動がスムーズです。
・フード、手首、パンツ裾にサイズ調整機能付きです。(手首マジック、裾ボタンファスナー式)
・男女兼用で収納袋付きです。
・上下総裏メッシュ付きです。
・強力防水です。
・耐水圧:10000mmH2O以上
・フード収納式、反射テープ(左胸・背中)、外ポケット
【用途】
農業、園芸、家庭菜園、サイクリング、通勤・通学
【材質】
表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチレインスーツの型番NRS-BK-Lのページです。
型番NRS-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチレインスーツ

ストレッチレインスーツ

    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)

      CSワンダーレインスーツ ライム

      CSワンダーレインスーツ ライム

        レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

        レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

          CSワンダーレインスーツ ブルー

          CSワンダーレインスーツ ブルー

            ハイブリッドレインスーツ ブルー

            ハイブリッドレインスーツ ブルー

              フェニックス2

              フェニックス2

                ビニールクリア合羽

                ビニールクリア合羽

                  メーカー ミスミ エスコ トオケミ エスコ トオケミ トオケミ マック 川西工業
                  通常価格 4,977円 14,190円 4,356円 12,120円 4,356円 6,172円 5,126円 1,066円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   当日出荷可能 6日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット レインスーツ レインスーツ トップス 上下セット
                  ブラック オレンジ グリーン イエロー ブルー ブルー - -
                  構造 上下セット - - - - - - -

                  ストレッチレインスーツのレビュー

                  評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                  雨の日の屋外作業時のカッパ
                  評価 5.0満足度:5.02020/07/08
                  作りがしっかりしている。
                  ストレッチが効いているので動きやすい。
                  今回のカッパがボロくなってきたらまた同じものを買いたいと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  現場作業時の雨具として
                  評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                  とても軽くて、蒸れることがないので役に立っています。ストレッチ性もよくて、動きに追従するので疲れが減りました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業用
                  評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                  ストレッチのため、大変動きやすいです。価格もリーズナブルで活用しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  製造 作業
                  評価 4.0満足度:4.02019/07/15
                  今時期 梅雨の消耗品のため納期も早く重宝しております。今後とも購入予定です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NRS-BK-L-CASE
                  NRS-BK-L-PACK
                  NRS-BK-LL
                  NRS-BK-LL-CASE
                  NRS-BK-LL-PACK
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) 質量
                  (g)
                  内容量

                  89,584円

                  ( 98,542円 )

                  20個入り

                  1パック -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  L170~18090~9878~88242801ケース(20着)

                  14,184円

                  ( 15,602円 )

                  3個入り

                  1パック -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  L170~18090~9878~8836421パック(3着)

                  4,977円

                  ( 5,475円 )
                  2個 -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  LL175~18596~10486~9613031着

                  89,584円

                  ( 98,542円 )

                  20個入り

                  1パック -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  LL175~18596~10486~96260601ケース(20着)

                  14,184円

                  ( 15,602円 )

                  3個入り

                  1パック -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  LL175~18596~10486~9639091パック(3着)

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました