(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン腕カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEARMC-ECO
ポリエチレン腕カバー【5~50個入り】 ポリエチレンウデカバー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,121円
税込単価
2,333円

防水タイプで腕の汚れをシャットアウト【特長】・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

PEARMC-ECO 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ幅(cm)長さ(cm)内容量質量(g)備考
PEARMC-ECOポリエチレンフリーブルー20401袋(50枚)250両端部輪ゴム付
PEARMC-ECO-PACK1パック(50枚×5袋)1,250
PEARMC-ECO-CASE1ケース(50枚×40袋)10,000
外形図を表示

PEARMC-ECO の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEARMC-ECO

250
1袋(50枚)

20パック

50個入り

2,121( 2,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

防水タイプで腕の汚れをシャットアウト
【特長】
・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
・焼却しても有害なガスは発生しません。
・両端部輪ゴム付、ブルーゴムを使用しておりますので、異物混入対策に。
・エンボス無し
【用途】
食品加工、掃除、園芸、介護補助
【材質】
ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン腕カバーの型番PEARMC-ECOのページです。
型番PEARMC-ECOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン腕カバー

ポリエチレン腕カバー

    防炎腕カバー

    防炎腕カバー

      腕カバー 0404-87-04-05

      腕カバー 0404-87-04-05

        ディスポ腕カバー ブルー

        ディスポ腕カバー ブルー

          ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

          ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】

            A-100 防水ビニール腕カバー

            A-100 防水ビニール腕カバー

              ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

              ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

                ケブラー(R)腕カバー

                ケブラー(R)腕カバー

                  【防水】腕カバー

                  【防水】腕カバー

                    フッ素コート腕カバー

                    フッ素コート腕カバー

                      TRUSCO 使い捨てシューズカバー

                      TRUSCO 使い捨てシューズカバー

                        ショーワグローブ 腕カバー 935

                        ショーワグローブ 腕カバー 935

                          400mm 腕カバー(耐油性)

                          400mm 腕カバー(耐油性)

                            メーカー ミスミ アズワン ショーワグローブ アズワン 川西工業 カジメイク コクゴ アズワン ショーワグローブ アズワン トラスコ中山 ショーワグローブ エスコ
                            通常価格 2,121円 6,500円 3,921円 950円 4,588円 483円 179円 6,041円 4,125円 4,921円 4,264円 2,270円 4,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   9日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ フリー - フリー フリー 耐油 防水 - フリー 防水 耐溶剤 - フリー 耐油
                            ブルー - 透明 ブルー ホワイト - - イエロー 透明 ホワイト - 透明 ブルー
                            幅(cm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(cm) 40 - - - - - - - - - - - -

                            ポリエチレン腕カバーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型清掃用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                            金型部品の清掃時に使用しています。
                            安価で使い捨てができるので汚れ作業には重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            袖口汚れ防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            袖を水や油汚れから守るために使っています。薄いので邪魔になりません。繰り返し使わずに汚れたら捨てています。使い捨てなので衛生的です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEARMC-ECO-CASE
                            PEARMC-ECO-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            17,928円

                            ( 19,721円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100001ケース(50枚×40袋)

                            4,029円

                            ( 4,432円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12501パック(50枚×5袋)

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました