(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿腕カバー タック仕上げ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MARM-TC-CASE
綿腕カバー タック仕上げ【5~30個入り】 ワタウデカバー タックシアゲ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
45,144円
税込単価
49,658円

袖口の汚れをシャットアウト【特長】・汚れ、日焼け防止に最適です。・園芸や農作業...

詳細情報を確認する

型番

MARM-TC-CASE 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ幅(cm)長さ(cm)厚み(mm)内容量
MARM-TC-CASE綿100%フリーブラック18350.21ケース(12双×30袋)
MARM-TC-PACK1パック(12双×5袋)
商品情報を表示

MARM-TC-CASE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MARM-TC-CASE

14400
1ケース(12双×30袋)

1パック

30個入り

45,144( 49,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

袖口の汚れをシャットアウト
【特長】
・汚れ、日焼け防止に最適です。
・園芸や農作業、事務作業などにご利用頂けます。
・袖口がタックになっているので、ずれにくく着け心地が良いです。
【材質】
綿100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

綿腕カバー タック仕上げの型番MARM-TC-CASEのページです。
型番MARM-TC-CASEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿腕カバー タック仕上げ

綿腕カバー タック仕上げ

    綿腕カバー タック

    綿腕カバー タック

      腕カバー 12双入

      腕カバー 12双入

        腕カバー 1双入

        腕カバー 1双入

          EVA腕カバー

          EVA腕カバー

            PEVA腕カバー

            PEVA腕カバー

              布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

              布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

                ビニール腕カバー 1枚入り

                ビニール腕カバー 1枚入り

                  ビニール腕カバー_12双入

                  ビニール腕カバー_12双入

                    ディスポ腕カバー ブルー

                    ディスポ腕カバー ブルー

                      竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ

                      竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ

                        ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                        ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                          不織布使い捨て腕カバー

                          不織布使い捨て腕カバー

                            メーカー ミスミ 川西工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ケニス 布施商店 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 7,920円 2,972円 3,206円 336円 315円 2,655円 477円 386円 4,600円 950円 5,000円 278円 1,243円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   6日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目  
                            商品タイプ フリー - フリー フリー - - - 防水 防水 フリー - - 耐油
                            ブラック ブラック ブラック ブラック - - - 透明 透明 ブルー - ブラック ホワイト
                            幅(cm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(cm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -

                            綿腕カバー タック仕上げのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/27
                            製造職なので綿100%がよく探していたことろサンプルがありいただきました。生地の薄め?と思いましたが袖口部はしっかり縫製されているので便利。追加購入し使用しています。
                            上部のゴムが細めなので、筋肉質な男性にはキツイようですので、平ゴム等へ付け替えて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MARM-TC-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            7,920円

                            ( 8,712円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24001パック(12双×5袋)

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました