(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:METTKK-SB-PACK
通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット【1~20個入り】 ツウキアナ ショウゲキキュウシュウライナーツキヘルメット

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,925円
税込単価
10,918円

高い通気性で頭部のムレを排出する通気孔を採用した作業用安全ヘルメット【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 規格:
    頭囲:約555~590mm
  • 奥行×幅×高さ(mm):
    286×226×170

型番

METTKK-SB-PACK 解除

Loading...

外形図を表示

METTKK-SB-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
METTKK-SB-PACK

METTKK-SB-PACK

[ブルー] ブルー
1855
スカイブルー
1パック(5個)

1パック

5個入り

9,925( 10,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高い通気性で頭部のムレを排出する通気孔を採用した作業用安全ヘルメット
【特長】
・広めの通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを低減。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・内装:FF内装(アゴヒモ:ワンタッチ止め具T標準)
・ライナー:FCパット
【用途】
飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメットの型番METTKK-SB-PACKのページです。
型番METTKK-SB-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメット

    ヘルメット FF型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FF-1F

    ヘルメット FF型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FF-1F

      ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

      ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

        ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

        ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

          ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

          ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

            SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

            SYF-V型ヘルメット SYF内装KP付

              FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

              FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

                遮熱ヘルメット 涼帽  通気孔付

                遮熱ヘルメット 涼帽 通気孔付

                  PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

                  PC樹脂製ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#189-GZ(EPA)

                    PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                    PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)

                      PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                      PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

                        通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

                        通機孔付き FRP樹脂製ヘルメット

                          PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

                          PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA

                            メーカー ミスミ 加賀産業 ミドリ安全 ミドリ安全 加賀産業 DICプラスチック 谷沢製作所 トラスコ中山 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 2,701円 2,333円 4,193円 4,059円 3,285円 4,017円 9,888円 3,412円 6,424円 4,276円 5,576円 3,995円 9,757円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   9日目   3日目~   7日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            通気孔・衝撃吸収ライナー付ヘルメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            METTKK-SB
                            METTKK-SB-CASE
                            METTKK-WH
                            METTKK-WH-CASE
                            METTKK-WH-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            色詳細 内容量

                            2,701円

                            ( 2,971円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ブルー] ブルー371スカイブルー1個

                            37,600円

                            ( 41,360円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ブルー] ブルー7420スカイブルー1ケース(20個)

                            2,701円

                            ( 2,971円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ホワイト3711個

                            37,600円

                            ( 41,360円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ホワイト74201ケース(20個)

                            9,925円

                            ( 10,918円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ホワイト18551パック(5個)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました