(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てPEエプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てPEエプロン【5個入り】

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,728円
税込単価
6,301円

簡易的な衛生エプロン【特長】・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。・使い...

詳細情報を確認する

型番

PEEPRN-W-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番商品タイプ素材仕様着丈
(cm)

(cm)
厚み
(mm)
内容量
PEEPRN-W-PACK前掛け(胸付)ポリエチレン耐油/防水/
耐溶剤/作業用
ホワイト120700.021パック(50枚×5箱)
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEEPRN-W-PACK

3650
1パック(50枚×5箱)

1パック

5個入り

5,728( 6,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易的な衛生エプロン
【特長】
・耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
・使いきりタイプですので衛生的です。
・焼却しても有害なガスは発生しません。
・ポリエチレン素材ですので水をはじきます。
・首の後ろにスリットが入っているので、取り外しも引っ張るだけです。
【用途】
食品工場、介護、病院
【材質】
ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨てPEエプロンの型番PEEPRN-W-PACKのページです。
型番PEEPRN-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨てPEエプロン

使い捨てPEエプロン

    ロングエプロン AZ-HS2500

    ロングエプロン AZ-HS2500

      エプロン 白 TL-1511

      エプロン 白 TL-1511

        エプロン 白 TL-1511 S

        エプロン 白 TL-1511 S

          胸当てエプロン AZ-HS2506

          胸当てエプロン AZ-HS2506

            ソムリエエプロン AZ-861025

            ソムリエエプロン AZ-861025

              ウレタン胸付前掛

              ウレタン胸付前掛

                ドットエプロン AZ-861377

                ドットエプロン AZ-861377

                  エプロン AZ-861378

                  エプロン AZ-861378

                    ミディエプロン AZ-HS2502

                    ミディエプロン AZ-HS2502

                      ショートエプロン AZ-HS2504

                      ショートエプロン AZ-HS2504

                        ワンタッチ式エプロン

                        ワンタッチ式エプロン

                          エプロン AZ-861374

                          エプロン AZ-861374

                            メーカー ミスミ アイトス 東京硝子器械 東京硝子器械 アイトス アイトス ジーベック アイトス アイトス アイトス アイトス ミスミ アイトス
                            通常価格 5,728円 1,400円 5,300円 5,300円 1,650円 1,594円 4,288円 4,700円 3,400円 1,303円 2,200円 5,103円 1,862円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目~   7日目   4日目~   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 腰下 ワンタッチタイプ 前掛け(胸付)
                            仕様 耐油 / 防水 / 耐溶剤 / 作業用 防水 / 作業用 / 帯電防止 耐油 / 防水 / 抗菌 - 作業用 / 帯電防止 作業用 作業用 作業用 / 帯電防止 作業用 / 帯電防止 防水 / 作業用 / 帯電防止 防水 / 作業用 / 帯電防止 耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用 作業用 / 帯電防止
                            ホワイト - ホワイト - - - ホワイト - - - - ホワイト -
                            着丈(cm) 120 - - - - - 105 - - - - 110 -
                            幅(cm) 70 - - - - - 91 - - - - 95 -

                            使い捨てPEエプロンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型清掃用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                            金型部品の清掃時に使用しています。
                            安価で使い捨てができるので汚れ作業には重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エプロン
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/07
                            サンプル提供していただきました。安価で使い捨てができるので汚れ作業には重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました