(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,800円 ~ 8,740円
税込価格
1,980円 ~ 9,614円

【特長】・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました・油汚れなどに最適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液状タイプ
  • スクラブ:
    あり
  • 成分:
    天然スクラブ(生分離性100%)使用
  • 補足説明:
    PRTR法:非該当

(i)ご注意

  • <HCAL-ECO-18KG>には詰め替えに便利な専用コックが付属します。
  • お肌に傷やはれもの、湿疹など異常があるときは使わないで下さい。使用中や使用後に赤味、はれ、かゆみ、刺激などの異常があわられたときは使用を中止し、皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
  • 詰替え時はボトルの中身を洗っていただき、乾燥させてから注入してください。当商品は氷点下の環境ではジェル状になる場合があり、そのままご使用いただくとポンプ詰まりの原因となる可能性がございます。気温0度以上の環境でのご使用を推奨いたします。
  • 本商品の成分表示はSDSにてご確認くださいませ。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

■製品安全データシート

[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、以下のリンク先「SDS(MSDS)閲覧・ダウンロードページ」よりPDFファイルでダウンロードいただけます。

特徴・使用例を表示

型番リスト

型番

関連

容器形状
容量(kg)
容器形状詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポンプ付
2.5
-
1本(2.5kg)

1個

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

詰替用
18
-
1箱(18kg)

1個

8,740( 9,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

その他
6.5
本体+詰替用(2kg×2)
1セット(2.5kg×1本+2kg×2パック)

1個

6,210( 6,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

詰替用
2
-
1パック(2kg)

2個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクラブ粒子が自然にやさしい天然素材になりました
・油汚れなどに最適な天然スクラブ粒子入りハンドクリーナーです
・手にやさしい中性タイプ。洗い上がりは、さっぱりした感じに仕上がります
・アロエエキス(うるおい成分)、天然ハーブエキス配合で手肌のうるおいを保ちます
・アロエエキスのすっきりとした香りです
・一般的な石鹸よりも使用後の乾燥が少なく、何度も手洗いをされる方に最適です
【仕様】
・HCAL-ECO(ポンプタイプ2.5kg)-手洗い場にそのまま設置でき、手洗い中に素早く適量の抽出ができます
・HCAL-RPA-ECO(つめかえ用袋タイプ2kg)-お得な詰替え用です
・HCAL-RPB-ECO(つめかえ用缶タイプ16kg)-大容量で低コスト、かつ缶タイプの為、積み上げての保管も可能です
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業後の手洗い用に
※製品安全データシートをPDFファイルにてご確認いただけます

(i)ご注意

  • <HCAL-ECO-18KG>には詰め替えに便利な専用コックが付属します。
  • お肌に傷やはれもの、湿疹など異常があるときは使わないで下さい。使用中や使用後に赤味、はれ、かゆみ、刺激などの異常があわられたときは使用を中止し、皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
  • 詰替え時はボトルの中身を洗っていただき、乾燥させてから注入してください。当商品は氷点下の環境ではジェル状になる場合があり、そのままご使用いただくとポンプ詰まりの原因となる可能性がございます。気温0度以上の環境でのご使用を推奨いたします。
  • 本商品の成分表示はSDSにてご確認くださいませ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)

油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)

    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB

    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB

      薬用超強力パワーハンドソープ (ガンコな汚れ用)

      薬用超強力パワーハンドソープ (ガンコな汚れ用)

        オレンジハンドクリーナー

        オレンジハンドクリーナー

          ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

          ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

            メーカー ミスミ サラヤ トラスコ中山 東京硝子器械 ミドリ安全
            通常価格 1,800円 26,880円 2,177円 1,956円 2,317円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目  
            商品タイプ 液状タイプ - 液状タイプ その他 液状タイプ
            スクラブ あり - あり あり あり
            成分 天然スクラブ(生分離性100%)使用 - - - -
            補足説明 PRTR法:非該当 - - - -

            油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)のレビュー

            評価 4.4 平均満足度:4.4 130件のレビュー

            高評価レビュー

            手洗い
            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
            油汚れがすっきり落ちます。
            一回できれいになります。
            長年この商品を使っています。

            もっと読む 閉じる

            8が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            低評価レビュー

            手の油汚れの洗浄用
            評価 2.0満足度:2.02021/04/21
            洗浄力、香り、手触りなどは申し分無いです。手荒れもしにくくして使えます。

            ただ、ポンプにスクラブが詰まって洗剤が出なくなるということが頻繁におこります。
            ポンプを分解して水洗いしても数日から数時間でまた詰まってしまいます。

            今使っているのは容器が半透明の旧製品ですが、容器が白い新製品ではこの点が改良されていることを望みます。

            もっと読む 閉じる

            ミスミからのコメント

            この度は、ご迷惑おかけし申し訳ございません。2月以降、新パッケージに順次移行させていただいております。
            ポンプを従来よりも強力なポンプに変更し、詰まり・持ち運びやすさの改良を行っております。
            何卒、よろしくお願いいたします。

            7が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            手洗い
            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
            油汚れがすっきり落ちます。
            一回できれいになります。
            長年この商品を使っています。

            もっと読む 閉じる

            8が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            手の油汚れの洗浄用
            評価 2.0満足度:2.02021/04/21
            洗浄力、香り、手触りなどは申し分無いです。手荒れもしにくくして使えます。

            ただ、ポンプにスクラブが詰まって洗剤が出なくなるということが頻繁におこります。
            ポンプを分解して水洗いしても数日から数時間でまた詰まってしまいます。

            今使っているのは容器が半透明の旧製品ですが、容器が白い新製品ではこの点が改良されていることを望みます。

            もっと読む 閉じる

            ミスミからのコメント

            この度は、ご迷惑おかけし申し訳ございません。2月以降、新パッケージに順次移行させていただいております。
            ポンプを従来よりも強力なポンプに変更し、詰まり・持ち運びやすさの改良を行っております。
            何卒、よろしくお願いいたします。

            7が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            工場内の手洗い洗剤
            評価 5.0満足度:5.02021/06/13
            金属加工に携わる作業者から銘柄指定で要求される手洗い洗剤です。油落ちの良さ、手荒れの少なさが気に入られています。

            もっと読む 閉じる

            4が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            汚れはおちるが、洗剤が出ない。
            評価 3.0満足度:3.02018/11/13
            スクラブがパイプとポンプの間に固まって詰まる問題が起きている。

            もっと読む 閉じる

            4が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            油汚れの手洗い
            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
            ザラザラ感が汚れを落としてくれているような気がして気持ちいいです。
            手首の産毛が濃くなった気がします。
            アロエ効果!?

            もっと読む 閉じる

            4が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q HCAL-ECOの容器の外寸を教えてください。
            A
            HCAL-ECOの容器の外寸は、およそ180×140×240mmです。

            石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト