(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚表革手袋 マジックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTKW-C-S
豚表革手袋 マジックタイプ ブタヒョウカワテブクロ マジックタイプ

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,125円
税込単価
1,238円

万能型の豚表革手袋になります。手首部マジックテープタイプでフィット感と作業性抜...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    ホワイト
  • 入数:
    1双

(i)ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたら、ご使用をお止め下さい。洗濯をしますと、革が硬くなり手袋収縮の可能性があるのでご注意下さい。薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用になれません。電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。熱いものに直接触れる事はお止め下さい。
  • 回転部分を伴う機械では、手をはさむ危険がありますのでご注意下さい。火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする場合がありますのでご注意下さい。鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険がありますのでご注意下さい。

型番

BTKW-C-S 解除

Loading...

革手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番サイズ全長(cm)中指長(cm)手の平周り(cm)タイプ素材革手袋種類使用用途
BTKW-C-SS20.5(±0.3)9.7(±0.1)8.1(±0.1)手首マジックタイプ豚表革表革ホワイト作業用
BTKW-C-MM22(±0.3)9.8(±0.1)8.3(±0.1)手首マジックタイプ豚表革表革ホワイト作業用
BTKW-C-LL23(±0.3)10.3(±0.1)8.5(±0.1)手首マジックタイプ豚表革表革ホワイト作業用
BTKW-C-LLLL24(±0.3)10.8(±0.1)9(±0.1)手首マジックタイプ豚表革表革ホワイト作業用
外形図を表示

BTKW-C-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTKW-C-S

S
20.5(±0.3)
9.7(±0.1)
8.1(±0.1)
1双

3個

1,125( 1,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

万能型の豚表革手袋になります。手首部マジックテープタイプでフィット感と作業性抜群です。
【特長】
・軽量で柔らかい為、長時間の作業でも疲れにくいです。
・耐久性・耐摩耗性に優れています。
・手首部をマジックテープで固定している為、フィット感が良く作業性アップします。
・牛表革より安価な為、コストパフォーマンスに優れています。
・柔らかい革を使用している為、作業性が良く指先の感覚が生かせます。
【仕様】
・材質:豚表革
・手首マジックタイプ
【用途】
・自動車部品製造工場・設作業・土木作業・鉄骨、鉄筋業・重機操作・機械メンテナンス業・造園業・金属加工業・運輸、倉庫、荷役作業・ガーデニング・スポーツ・アウトドアやレジャーなどの屋外作業に

(i)ご注意

  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたら、ご使用をお止め下さい。洗濯をしますと、革が硬くなり手袋収縮の可能性があるのでご注意下さい。薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用になれません。電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。熱いものに直接触れる事はお止め下さい。
  • 回転部分を伴う機械では、手をはさむ危険がありますのでご注意下さい。火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする場合がありますのでご注意下さい。鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険がありますのでご注意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚表革手袋 マジックタイプの型番BTKW-C-Sのページです。
型番BTKW-C-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚表革手袋 マジックタイプ

豚表革手袋 マジックタイプ

    溶接用手袋

    溶接用手袋

      豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

      豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

        ミドリ安全 革手袋 MT-102D

        ミドリ安全 革手袋 MT-102D

          ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

          ミドリ安全 革手袋 MT-106D-5P(5本指)

            ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

            ミドリ安全 革手袋 MT-14D 甲メリヤス付 白

              ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

              ミドリ安全 革手袋 MT-104D 甲メリヤス付

                新やわらか皮手 鉄工・溶接

                新やわらか皮手 鉄工・溶接

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                  ミドリ安全 革手袋 MT-14 キリン型 白

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                    ペンギンエース 国産牛本革手袋(甲メリヤス)M/L

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                      牛本革手袋 レインジャーNO.3

                        豚本革手袋 F-808豚クレスト

                        豚本革手袋 F-808豚クレスト

                          プロワーク プロクレスト 910

                          プロワーク プロクレスト 910

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 コメリ ミドリ安全 ペンギンエース ホーケン 富士グローブ ホーケン
                            通常価格 1,125円 8,090円 567円 917円 1,531円 1,715円 1,098円 907円 3,582円 1,351円 3,172円 1,216円 2,123円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 -
                            革手袋種類 表革 床革 表革 - - - - - - 表革 - 表革 -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            入数 1双 1パック(10双) - - - - - - - - - - -

                            豚表革手袋 マジックタイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            ブッシュクラフト
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/05
                            柔らかく少し集めの皮なので木材や石をつかむ作業をしても手袋が壊れる心配はありませんでした。また火のそば使っても手袋の全体が革でできているため手に火の熱を伝えづらいのが良いです。

                            親指の付け根で3枚の皮を重ねて縫製してあるため、斧やナイフを握って力を入れるとこの部分が手に当たって痛いです。中指の長さが8.5 cmなのでLLサイズを買いましたが、それでも少し小さいと感じました。もう1サイズ上を作ってほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場作業用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                            社内にて使用していく皮手袋を選定しています。
                            さまざまな材質の取り扱いがあったため使用感を試すため購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手以外の作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
                            他メーカ−の革手からの変更です。
                            価格はUPしましたが、耐久性がありトータルコストで
                            有利なためリピ品となりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロー付け作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/07
                            ロー付け作業用に購入しました
                            フィット感はよく、革も柔らかいです
                            水を使うので痛みが早いのは仕方ありませんが値段が安いので重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/10
                            皮が軟らかいので手によくフィットします。細かい作業にも重作業にも使えるのでいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTKW-C-L
                            BTKW-C-LL
                            BTKW-C-M
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (cm)
                            中指長
                            (cm)
                            手の平幅
                            (cm)
                            入数

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L23(±0.3)10.3(±0.1)8.5(±0.1)-

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LL24(±0.3)10.8(±0.1)9(±0.1)-

                            1,125円

                            ( 1,238円 )
                            3個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M22(±0.3)9.8(±0.1)8.3(±0.1)-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました