(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入【1,000個入り】

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,032円
税込単価
2,235円

天然ゴム製ストレート、口元ビードタイプの指サックです。【特長】・厚みが0.1m...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    指きり
  • 色:
    ホワイト
  • 全長(cm):
    6.5
  • 重量(g):
    350
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 入数:
    1パック(1000本)

(i)ご注意

  • この製品の使用により、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
  • 【保管上の注意】
    直射日光、蛍光灯の光、高温によって指サックの性質が変化いたします。保管の際は冷暗所で保管してください。

型番

RTXY-ST-S 解除

Loading...

使い捨て手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番サイズ内径(mm)全長(cm)厚み(mm)重量(g)備考
RTXY-ST-SS15ホワイト6.50.1350ノンパウダー、表面塩素処理なし、RoHS指令対応
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内径(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTXY-ST-S

S
15
1パック(1000本)

1パック

1,000個入り

2,032( 2,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴム製ストレート、口元ビードタイプの指サックです。
【特長】
・厚みが0.1mmなので指にフィットし易く、グリップ性も良く作業性抜群です。
【仕様】
・素材:天然ゴム
・ノンパウダー
・表面塩素処理なし
【用途】
・エレクトロ二クス、メカトロ二クス関係
・半導体関係等

(i)ご注意

  • この製品の使用により、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
  • 【保管上の注意】
    直射日光、蛍光灯の光、高温によって指サックの性質が変化いたします。保管の際は冷暗所で保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入の型番RTXY-ST-Sのページです。
型番RTXY-ST-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

    指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

    指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入

      ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

      ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

        エーデルⅡ

        エーデルⅡ

          帯電防止用指サック(100個)

          帯電防止用指サック(100個)

            ワークコット ラテックス 粉無 口切

            ワークコット ラテックス 粉無 口切

              エーデル指サック

              エーデル指サック

                静電気防止指サック

                静電気防止指サック

                  指サック カットタイプ・ロールタイプ

                  指サック カットタイプ・ロールタイプ

                    ナナコ指サック

                    ナナコ指サック

                      制電指サック

                      制電指サック

                        タフブラウン(R)指サック 20本×10箱

                        タフブラウン(R)指サック 20本×10箱

                          農業用・工業用(ネズ)指サック

                          農業用・工業用(ネズ)指サック

                            メーカー ミスミ ミスミ ホーケン 鈴木ラテックス エスコ ホーケン 鈴木ラテックス アズワン アズワン 鈴木ラテックス ブラストン アズワン ハナキゴム
                            通常価格 2,032円 2,032円 2,032円 5,880円 1,220円 2,032円 8,490円 3,230円 9,020円 1,091円 1,797円 13,100円 12,083円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   5日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 指サック 指サック 作業用 指サック 静電気防止 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - ニトリルゴム 天然ゴム - その他 ニトリルゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            仕様 指きり 指きり 指きり - - 指きり - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 6.5 6.5 - - - - - - - - - - -

                            指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました