(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
526円
税込価格
579円

手の負傷をゼロに!インナーとしても使用できるノンコートタイプの耐切創手袋。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • ゲージ:
    13
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 入数:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特殊用途手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番サイズ全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平幅
(cm)
手の平周り
(cm)
繊維部素材ゲージ
TSN-SS19.16.36.318.4ツヌーガ
(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
13
TSN-MM20.16.66.618.6
TSN-LL216.96.919.8
TSN-LLLL21.37719.8
外形図を表示

型番リスト

型番

関連

サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
21
6.9
19.8
41
1双

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
21.3
7
19.8
44
1双

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
20.1
6.6
18.6
38
1双

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
19.1
6.3
18.4
36
1双

1個

526( 579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手の負傷をゼロに!インナーとしても使用できるノンコートタイプの耐切創手袋。
【特長】
・ツヌーガ®(東洋紡株式会社製高強力ポリエチレン)長繊維を用いて編まれた手袋です。
・超高強力ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性、耐引裂性、耐摩耗性などの強度が優れています。
・長繊維糸を採用しているため、手袋からの糸ホコリの発生が少ないです。
・通気性に優れ、むれにくく快適です。
・手首裾部分には、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
・丸洗いできるので、清潔にくり返し使用することができます。
【仕様】
・繊維部:ツヌーガ(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
【用途】
・金属加工業やガラス作業の他、下履き用として危険の伴う解体作業などに利用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

    耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

    耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

      シュレガード パームコート

      シュレガード パームコート

        ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

        ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

          超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

          超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

            東和コーポ カットレジスト(スベリ止付)

            東和コーポ カットレジスト(スベリ止付)

              ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

              ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

                耐切創手袋 カットレジスト インナー

                耐切創手袋 カットレジスト インナー

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                    ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                      川西 シュレガード ノンコート

                      川西 シュレガード ノンコート

                        耐切創アラミド手袋(厚手)

                        耐切創アラミド手袋(厚手)

                          ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

                          ケブラーSD薄手 15ゲージ手袋 HG-15 S/M 1双入

                            メーカー ミスミ ミスミ 川西工業 ミドリ安全 三商 東和コーポレーション コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ショーワグローブ 川西工業 アズワン 三商
                            通常価格 526円 736円 810円 1,064円 1,400円 1,300円 1,396円 885円 1,752円 13,284円 435円 670円 1,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創
                            ゲージ 13 13 13 13 - - - 13 13 - 13 7 15
                            厚み(mm) 1.1 1.2 - - - - - - - - - - -
                            入数 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)のレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー
                            金型の取り扱い時の評価用に使用しました
                            評価 2.0満足度:2.02022/10/13
                            社内で金型を取り扱いする時の安全性向上の為、評価用に購入しました。金型はシャープエッジ部分があり手を切るので、この商品とほかの商品との比較、評価しました。この商品は一回でスパっと切れてしまい、当社では使うことの出来ませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カッターを使う作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            サンプル提供サービスを利用しました。サイズもいくつかあり手にフィットします。コーティングがないので油分が付着しにくいのが重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ニトリル手袋のインナー
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/15
                            指先の感覚を重視するには、想像していたより若干厚い物でした、もう少し薄ければ更に良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/13
                            サンプル提供サービスを申し込みました。非常にいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/18
                            薄くて、なめらかで使いやすかったです。
                            上から皮手をはめましたが使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました