(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
736円
税込価格
810円

手の負傷をゼロに!ウレタンゴムコーティングが施された切創レベル3の背抜き手袋。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • ゲージ:
    13
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 入数:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特殊用途手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番サイズ全長
(cm)
中指長
(cm)
手の平周り
(cm)
繊維部素材樹脂部素材ゲージ厚み(mm)
TSP-SS20.96.917.8ツヌーガ
(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
ウレタンゴム131.2
TSP-MM227.418.2
TSP-LL23.87.919.6
TSP-LLLL24.38.320.6
外形図を表示

型番リスト

型番

関連

サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平周り(cm)
重量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
23.8
7.9
19.6
45
1双

1個

736( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
24.3
8.3
20.6
48
1双

5個

736( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
22
7.4
18.2
38
1双

1個

736( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
20.9
6.9
17.8
36
1双

1個

736( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手の負傷をゼロに!ウレタンゴムコーティングが施された切創レベル3の背抜き手袋。
【特長】
・ツヌーガ®(東洋紡株式会社製高強力ポリエチレン)長繊維を編みこんだ手袋に、ウレタン樹脂をコーティングした商品です。
・超高強力ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性、耐引裂性、耐摩耗性などの強度が優れています。
・長繊維糸を採用しているため、手袋からの糸ホコリの発生が少ないです。
・特殊発泡ウレタン樹脂がコーティングされているため、スベリ止め効果が優れているとともに、通気性に優れ、むれにくく快適です。
・手首裾部分には、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
【仕様】
・繊維部:ツヌーガ(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
・樹脂部:ウレタンゴム
・耐切創レベル3
【用途】
・金属加工業やガラス作業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

    耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

    耐切創手袋 レベル3 (ノンコート・インナータイプ)

      シュレガード パームコート

      シュレガード パームコート

        ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

        ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

          ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

            ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

            ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

              ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

              ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                ケブラーグリップ GP-KV1

                ケブラーグリップ GP-KV1

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    東和コーポ カットレジスト(スベリ止付)

                    東和コーポ カットレジスト(スベリ止付)

                      ケミスターパームFS 544 1双入

                      ケミスターパームFS 544 1双入

                        ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                        ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

                          超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                          超高強力ポリエチレン手袋 HG-84 1双入

                            メーカー ミスミ ミスミ 川西工業 ミドリ安全 ショーワグローブ コクゴ トラスコ中山 ショーワグローブ 川西工業 東和コーポレーション 東京硝子器械 ショーワグローブ 三商
                            通常価格 736円 526円 810円 1,064円 13,284円 1,396円 9,660円 1,150円 1,752円 1,300円 1,466円 1,946円 1,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            ゲージ 13 13 13 13 - - - - 13 - - - -
                            厚み(mm) 1.2 1.1 - - - - - - - - - - -
                            入数 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 11件のレビュー
                            電気工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/04
                            いつも手のひら20cmのMサイズです
                            この商品でもMサイズがちょうどよかった
                            耐切創で生地が厚く硬いのかと思ったが
                            感覚は通常の背抜き手袋の1.5倍くらいの厚さで
                            思ってたより1.25SQ圧着端子もつかみやすい
                            コーティング厚も生地の厚みに比例し厚めなので
                            耐久性はありそう

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/01
                            金属材料や乾燥機の熱くなる部分の開閉時に使用しましたが問題ありません。
                            耐切創仕様で、かといって手が動かしにくいということもなく良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料の開梱等
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            今まで様々なグローブを使って来ましたが、薄板材料を開梱して、持ち運ぶ時に使用します。これなら指を切る心配もなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ややゴワつく
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                             LV3の手袋としては安価で良いですね。 
                             しかし、有名ブランドに比べて生地厚があってゴワゴワします。 運搬とかなら良いのでしょうが、加工などで使うと作業性が今ひとつ。
                             ゴムコートの滑り止めは問題無いですし、数ヶ月使っても特に傷んでいないので悪くないかと思います。 細かい作業以外ならちょうど良いんじゃ無いでしょうか。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業手袋
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/16
                            厚さもちょうど良くて作業がしやすいです。金属部を扱っても切れずに丈夫だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました