(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
899円
税込単価
989円

オシャレで丈夫な前掛!【特長】・ジーンズ生地のおしゃれで丈夫な前掛です。・使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    作業用
  • 色:
  • 着丈(cm):
    83
  • 幅(cm):
    約60
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 厚み(mm):
    0.7
  • 質量(g):
    234
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

型番着丈(cm)幅(cm)内容量商品タイプ材質厚み(mm)質量(g)備考
DNM-EP83約601枚前掛け(胸付)綿100%ネイビー0.7234ペン差し付き
サイドポケット有り
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNM-EP

1枚

3個

899( 989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オシャレで丈夫な前掛!
【特長】
・ジーンズ生地のおしゃれで丈夫な前掛です。
・使いやすいサイドポケットがあり、工具や小物を入れることが可能です。
・ペンサシ付きです。
・ひもがロープ型です。
【用途】
・運搬や、工場、加工現場等、幅広い用途でお使いいただけます。
【材質】
・綿100%、綿スピンドルひも使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型の型番DNM-EPのページです。
型番DNM-EPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型

作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型

    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

    布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

      デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン

      デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン

        デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

        デニム腰前掛 作業用エプロン 1912

          エンボス胸前掛

          エンボス胸前掛

            ジーンズエプロン

            ジーンズエプロン

              ニュータッチエプロン 腰下

              ニュータッチエプロン 腰下

                ベスト型ロングエプロン AZ-8083

                ベスト型ロングエプロン AZ-8083

                  超軽量エプロン AZ-HH4333

                  超軽量エプロン AZ-HH4333

                    布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                    布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                      H型ジーンズエプロン

                      H型ジーンズエプロン

                        腰下エプロン(共生地配色) AZ-8656

                        腰下エプロン(共生地配色) AZ-8656

                          ベスト型ショートエプロン AZ-8082

                          ベスト型ショートエプロン AZ-8082

                            メーカー ミスミ 布施商店 カジメイク カジメイク アズワン アズワン オカモト アイトス アイトス 布施商店 トラスコ中山 アイトス アイトス
                            通常価格 899円 1,255円 1,536円 1,308円 5,210円 1,720円 2,676円 4,138円 2,750円 1,810円 2,867円 2,600円 4,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   9日目   1日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 腰下 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - - 腰下 前掛け(胸付)
                            仕様 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 防水 作業用 防水 / 作業用 - - 作業用 / 帯電防止 作業用
                            - ホワイト ブラック ホワイト - - - - - -
                            着丈(cm) 83 - 83 78 134 87 90 - - - 88 - -
                            幅(cm) 約60 - 63 56 70 約64 90 - 80 - 104 - -

                            作業用エプロン ジーンズ胸当前掛ロープ型のレビュー

                            評価 3.9 平均満足度:3.9 10件のレビュー
                            前掛け
                            評価 2.0満足度:2.02018/08/08
                            生地は丈夫に出来ていると思います。とても安く即納なところも良いと思います。が、ロープ(ヒモ)が細くこぶの部分がとれそうになるので自分で太いヒモにかえました。なので星ふたつで。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。お客様より頂戴したご意見は今後の商品改良の際に参考とさせて頂きたく思います。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汚れないように
                            評価 3.0満足度:3.02023/08/30
                            二代目になります。生地は丈夫だしいいと思います。ヒモはもう少し太くてもいいと思います。ペン差し等のポケットはもう少し深いほうがいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/20
                            スパッタが飛んできて制服を傷めない為に前掛けとして使用しました。制服も長持ちして非常に良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            生地の厚みがあり、使用してすぐに傷むことはありません。生地の厚みがあり、使用してすぐに傷むことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接や研磨作業中に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/10
                            このエプロンなら、ひも部分の結び目を変えるだけで長さを調整できるので、誰でもサイズを気にせず購入できるので助かります。ポケットも大きく、細かい物でも入れれし、生地が丈夫なナノが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました