(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
  • 数量スライド割引

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー (レビュー)

通常価格(税別)
540円 ~ 4,920円
税込価格
594円 ~ 5,412円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ステンレス鋼の穴あけ加工に適したコーティング付のエンドミルシャンクドリル
・粉末ハイス鋼とTiAℓNコートにより耐摩耗性を強化
・独自のシンニング形状により食付きが良好

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラーのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 20件のレビュー

高評価レビュー

ステンレス材の穴あけ
評価 5.0満足度:5.02021/11/10
今まで一般的なステンレス用ドリルを使用していましたが、
刃もちが悪く再研磨してもすぐに切れなくなっていました。
エンドミルシャンクのステンレス専用ドリルで加工したところ
刃もちも良く切れ味も良いです。
リピート購入したいです。値段も安価です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレス材の穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
    今まで一般的なステンレス用ドリルを使用していましたが、
    刃もちが悪く再研磨してもすぐに切れなくなっていました。
    エンドミルシャンクのステンレス専用ドリルで加工したところ
    刃もちも良く切れ味も良いです。
    リピート購入したいです。値段も安価です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス加工に使用
    評価 3.0満足度:3.02020/09/29
    304の加工に使用しました。他メーカーの物良く使用しますが、納期の問題でこちらを使用。加工は出来ましたが耐久性はそこまでよくないと思いました。ただ納期という点では大変満足しております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304の穴あけ
    評価 2.0満足度:2.02022/02/25
    あまり使い物にならずダメでした。
    OSGの物を使っていたが価格に魅力を感じこちらを
    使ってみたがダメでした。
    OSGの物を結局、使いました。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。
    旋盤加工の場合、チャック中心とドリル中心がずれていると喰い付かない場合がありますが、センターもみつけをることで、ドリルの喰付き性能が向上します。
    また、ドリルが最初に接したときにドリル先端が傷む場合があります。その状態でドリルを押し込むとステンレスの加工硬化がすすみ、刃全体が摩耗してしまいバリがひどくなる可能性があります。特にステンレス鋼の場合、被削材とドリルの最初のコンタクトは加工状況を確認しながら細心の注意をはらって送ってください。
    切りくずが出始めたら、切りくずの様子をみて送りを早くすると、効率の良い加工ができる可能性があります。
    加工途中はステップをなるべく少なくして、加工硬化がおきないようにすることをお勧め致します。
    ドリルの切れが悪くなったら早めに再研磨をすることをお勧め致します。

    ドリル切削条件→「2019年版金属加工用工具紙カタログp.647」・「Eカタログ商品ページの【切削条件はこちら】」にて確認頂けますのでご活用ください。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02021/11/30
    丸棒にφ3の穴をあけました。すぐに折れることはなく、けっこう丈夫な印象を受けました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステン材の穴あけに
    評価 5.0満足度:5.02021/11/18
    ステンレス材の穴あけに購入しました。
    一本から頼めたのが良かったです。
    穴も問題なく加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS~アルミまで
    評価 5.0満足度:5.02020/12/18
    ステンレスからアルミまでマシニングで、多岐で使用中。
    トラブルなく使用できてます。価格もいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステン板の穴あけ加工
    評価 3.0満足度:3.02020/09/08
    どのくらいでキリがダメになるかわかりませんが、いまのところよく切れています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ステンレス穴加工
    評価 5.0満足度:5.02020/06/09
    SUS304、t6板の加工で使用。変速ドリル、ステンコロリンとの併用で失敗すること無く無事加工することができました。SUS用としては安価で、1本からサイズ毎に購入できる点も良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02020/04/06
    SUS用だけあって他の金属でもよく切れるし、穴もキレイ。
    値段はちょっと高めですが満足できる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    なんこうざい
    評価 4.0満足度:4.02020/02/21
    NAK等を
    加工するのに
    こちらの商品だと
    表面がコ−チングあり
    さらに粉末なため
    かなりもちがよいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS材及びその他金属の穴あけに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    ステンレス用としては安価ですが良く切れます。
    一本から買えるので滅多に使わないサイズも必要量だけ購入出来て助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304他鋼材及びアルミ材に
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    さすがにSUS用というだけあって、SUSは良く切れます。
    他の材料もしっかり切れます。
    私の所では追加工等で油を使えない場合があり、切削油を使わないとさすがにSUSは厳しいですが、焼けないように気を付けて少しずつ開ければ使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    S45Cの穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02020/01/14
    S45Cの穴あけに使用した。
    エンドミルシャンクでコーティング有、他メーカーに引けを取らない工具寿命でした。
    またリピートしたいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304の穴あけに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/19
    10mmの厚さを開けるため(ボール盤で)使用しましたが問題ありません。
    ステンレス加工用となっているのでスムーズに入っていきます。
    価格もお手頃なのでお勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の穴明加工
    評価 4.0満足度:4.02019/10/29
    試作加工品。SPH材の穴明加工に使用しました。
    切れ味もよく問題なく使用できました。
    切れ味が良い分、バリも少なめでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SCMの穴あけに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/04
    ステンレス加工用とありますがSCMでも問題なく加工できした。
    精度も刃持ちも良く助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汎用機での穴あけ作業に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/02
    粉末ハイスでコーティングもしてあり、長寿命でコスパがとてもいいです。
    工具径の種類も豊富なので、色々なサイズをリピートして使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汎用フライス盤での穴あけ加工
    評価 4.0満足度:4.02019/08/29
    コーティングつきでエンドミルチャックのドリルが低価格で購入でき大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドリル
    評価 5.0満足度:5.02019/07/26
    汎用径以外でも1本ずつ購入でき、納期も早いのでとても役立っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 5.0満足度:5.02018/07/21
    SUS304、316、310S の単品加工品に使用しています。安価で翌日着なのでかなりいいです。寿命はわかりません

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

    管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

    管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

      TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

      TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ

        VSD バイオレット ストレートドリル

        VSD バイオレット ストレートドリル

          VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

          VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)

            VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

            VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)

              VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

              VAPDM バイオレット 高精度ドリル(M)

                EMC スーパードリル・スタブ形

                EMC スーパードリル・スタブ形

                  フラットザグリドリル FZD-A

                  フラットザグリドリル FZD-A

                    KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

                    KSD コバルトハイスステンレス用ストレートドリル

                      EPSS 薄板用プレートパルドリル

                      EPSS 薄板用プレートパルドリル

                        マイクロドリル タイプN 301

                        マイクロドリル タイプN 301

                          メーカー ミスミ 栄工舎 ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル フクダ精工 栄工舎 三菱マテリアル 三菱マテリアル グーリング
                          通常価格 540円 9,536円 510円 646円 900円 1,310円 1,470円 1,800円 6,054円 423円 392円 1,004円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                          工具材質 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス - 粉末ハイス 粉末ハイス - コバルトハイス ハイス コバルトハイス
                          シャンクタイプ エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - ストレートシャンク ストレートシャンク -
                          コーティング・表面処理 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート - -
                          先端角(°) 135 - - - 135 - - - - - 170 118

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。