(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】

超強力両面テープ 金属・一般材料用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,967円 ~ 3,867円
税込価格
2,164円 ~ 4,254円

【特長】・柔軟なアクリルフォームに強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗布した両面...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

                                                                                                         
型番テープ厚テープ幅テープ長さ粘着剤粘着力
TPCRS-19-100.62mm19mm10mアクリル系41.04N/10mm(対ステンレス)ホワイト
TPCRS-19-10-PACK0.62mm19mm10mアクリル系41.04N/10mm(対ステンレス)ホワイト

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
単品

1個

1,967( 2,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
パック

1パック

3個入り

3,867( 4,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟なアクリルフォームに強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
・優れた応力追従性により被着体間を強固に貼り合わせ・固定します。
・耐熱性にも優れ、自動車の内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力両面テープ 金属・一般材料用

超強力両面テープ 金属・一般材料用

    両面テープ(一般用)

    両面テープ(一般用)

      強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

      強接着両面テープ H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

        No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

        No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

          VHB構造用接合テープ Y-4180

          VHB構造用接合テープ Y-4180

            No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

            No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

              No.5567 発泡体両面テープ

              No.5567 発泡体両面テープ

                発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                  強粘着紙両面テープ

                  強粘着紙両面テープ

                    超強力両面テープ一般材料用

                    超強力両面テープ一般材料用

                      初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                      初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                        多用途厚手両面テープ

                        多用途厚手両面テープ

                          布両面テープ No.541

                          布両面テープ No.541

                            メーカー ミスミ ミスミ 日東電工 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 共同技研化学 マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 nitoms オカモト
                            通常価格 1,967円 10,080円 2,600円 19,448円 4,973円 21,156円 890円 1,219円 329円 799円 23,204円 644円 405円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   1日目   10日目   1日目   10日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.62 0.12 - 0.62 - 0.16 1.1 - 0.14 1.3 0.14 0.4 0.55
                            テープ長さ(m) 10 20 20 10 33 - 10 - - 5 50 15 15
                            基材 発泡体 不織布 アクリル アクリル アクリル 不織布 発泡体 発泡体 不織布 - 不織布 - -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                            粘着力 41.04N/10mm(対ステンレス) 24.50N/25mm - 82.08N(8369gf)幅20mm - 19.61N(2000gf)幅20mm 6.2N/10mm(対ステンレス) - - 4.6N/10mm - - -

                            超強力両面テープ 金属・一般材料用のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            樹脂と板金の張り合わせ
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/10
                            ハサミで簡単にカットできました。
                            樹脂と金属の張り合わせに使いましたが、十分に接着できました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂と板金の張り合わせ
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/10
                            ハサミで簡単にカットできました。
                            樹脂と金属の張り合わせに使いましたが、十分に接着できました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駐車場の改善に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            屋外駐車場の改善として駐車場に「お客様」スペースを作り、表示看板を取り付けるのに使用しています。屋外での金属同士の貼付けですが、現時点では特に問題ありません。ミスミのネットは必要な商品が探しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属のアングルを固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/29
                            粘着力が十分にあり、金属と樹脂の異種でも十分くっつき、つかいやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仮止め
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/02
                            サンプル提供していただきました。問題なく使用できそうです。粘着力も十分です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂板と鉄板の接合
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/14
                            樹脂板と鉄板を接合したくこの商品を購入。ハサミで簡単に切れ、接着も容易に出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度を教えてください。
                            A
                            メーカーによる試験結果であり、保証値ではありませんが、1~2時間なら150℃まで耐えられます。常に熱にさらされる環境の場合は80℃が上限とお考えください。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました