(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセテート絶縁粘着テープ【3個入り】

アセテート絶縁粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円

【特長】・アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。・樹脂...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.23
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    10
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    8.58N/25mm
  • 引張強さ:
    156.9N/mm
  • 伸び(%):
    20
  • 破壊電圧(kV):
    3.7
  • 色:
    ブラック系
  • 単品/パック:
    パック
  • 色詳細:
  • 基材詳細:
    アセテート
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 内容量:
    1パック(3巻)

型番

TPAC-19-10-PACK 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.23テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10粘着剤ゴム系
粘着力8.58N/25mm引張強さ156.9N/mm
伸び(%)20破壊電圧(kV)3.7
ブラック系単品/パックパック
色詳細基材詳細アセテート
商品タイプ粘着テープ内容量1パック(3巻)

外形図

製品特長・仕様

型番
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
粘着力引張強度伸び
(%)
粘着剤破壊電圧
(kV)
内容量
TPAC-19-10-PACK19100.238.58N/25mm156.9N/mm20ゴム系3.71パック(3巻)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPAC-19-10-PACK

1パック(3巻)

1個

3個入り

1,365( 1,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。
・樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アセテート絶縁粘着テープの型番TPAC-19-10-PACKのページです。
型番TPAC-19-10-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセテート絶縁粘着テープ

アセテート絶縁粘着テープ

    アセテートクロステープ 黒系

    アセテートクロステープ 黒系

      アセテートクロス粘着テープ No.570F

      アセテートクロス粘着テープ No.570F

        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

          アセテート粘着テープ No.151UL

          アセテート粘着テープ No.151UL

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

              耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

              耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                ガラスクロス粘着テープ 188UL

                ガラスクロス粘着テープ 188UL

                  ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                  ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                        No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                        No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                            メーカー ミスミ スリーエムジャパン 寺岡製作所 東京硝子器械 日東電工 エスコ ミスミ アズワン 日東電工 エスコ スリーエムジャパン マクセルスリオンテック アズワン
                            通常価格 1,365円 5,178円 508円 3,063円 90,062円 4,201円 1,675円 4,504円 4,370円 2,150円 1,780円 66,326円 4,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.23 - - 0.06 - - - - - - 0.065 0.068 -
                            テープ幅(mm) 19 - - - - - - - - - - - 19
                            テープ長さ(m) 10 - - 10 - - - - - - 33 50 20
                            粘着剤 ゴム系 - - シリコーン系 - - - - - - シリコーン系 ゴム系 シリコーン系
                            粘着力 8.58N/25mm - - 6N/25mm - - - - - - 2.4N/10mm 4.32N/10mm 5.4N/19mm

                            アセテート絶縁粘着テープのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            想像していた質感とは違いましたが使用には問題ないです。
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/23
                            想像していた質感とは違いましたが使用には問題ないです。
                            べたつかないハーネステープとしてはちょっと割高な印象です。
                            矢崎総業のナシジテープも取扱お願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の絶縁
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            絶縁テープとしてはポリイミド(カプトン)テープもよく使いますが、箇所や用途によって使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/21
                            自動車や装置の配線纏めに使用
                            まだ使い始めたばかりですが、アセテートテープの特徴で、
                            長時間経過してもべたつかないことに期待してます

                            テープは布状で端から手で切れます、が切断したところが若干ほつれることがあります
                            テープをまっすぐ引っ張っただけでは簡単には切れません
                            まあまあ使い易いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テープ
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/25
                            テープメーカーのものだったので、特に問題なく使用できます。絶縁テープなので商品名に絶縁と入れると検索ヒットするのかな

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト