(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトテープ【3個入り】

ダクトテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,638円
税込単価
1,802円

【特長】・ポリエチレンフィルムを使用し、柔軟性/耐水性に優れ、各種補修用として...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 最高使用温度(℃):
    60
  • 粘着力:
    22.6N/25mm
  • 色:
    シルバー
  • 引張強度(N/mm):
    128.2
  • 質量(g):
    750

型番

NTPEDU-50-25-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力引張強度
NTPEDU-50-25-PACK50250.18シルバー22.6N/25mm128.2N/mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTPEDU-50-25-PACK

2パック

3個入り

1,638( 1,802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンフィルムを使用し、柔軟性/耐水性に優れ、各種補修用としてご使用いただけます。
【用途】
・梱包用、固定、アウトドア、結束
・トラベル、ダクト補修等

NTPEDU-50-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダクトテープの型番NTPEDU-50-25-PACKのページです。
型番NTPEDU-50-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトテープ

ダクトテープ

    ダクトクロス 手切れ・強粘着

    ダクトクロス 手切れ・強粘着

      3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

      3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

          農業用PO補修用テープ ハウス救急番

          農業用PO補修用テープ ハウス救急番

            フィラメントテープ 898 長さ55m

            フィラメントテープ 898 長さ55m

              48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

              48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

                48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

                  クリストロン多用途クリア補修テープ

                  クリストロン多用途クリア補修テープ

                    ダクトテープ 48mm×50m

                    ダクトテープ 48mm×50m

                      パワーテープ(48mm幅)

                      パワーテープ(48mm幅)

                        自己融着テープ No.66

                        自己融着テープ No.66

                          3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                          3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                            メーカー ミスミ 光洋化学 スリーエムジャパン エスコ オカモト スリーエムジャパン エスコ エスコ nitoms テサ アサヒペン 日東電工 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,638円 659円 1,592円 4,180円 953円 2,529円 1,350円 925円 509円 1,720円 485円 3,404円 4,988円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - 76 80 - 48 48 - 48 48 - -
                            テープ長さ(m) 25 20 - 4.6 20 - 18 27 2 50 - - -
                            テープ厚(mm) 0.18 0.18 - 0.13 0.17 - 0.33 0.17 0.18 0.18 0.2 - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - -
                            最高使用温度(℃) 60 80 - - 40 - - - 80 80 - - -

                            ダクトテープのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ガムテープより頑丈にくっつけたい
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
                            ガムテープより頑丈に使えないかと思い購入しました
                            納期が早くて助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトの接続に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            換気装置のダクトに使用しました。以前ホームセンターで購入していた商品は、テープを貼ってから数か月経ってはがすと、のりの部分がベタベタになってしまいましたが、こちら商品はそういったことがなさそうです。ミスミで他の商品を頼む際に一緒に発注しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました