(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープ(重梱包用)【30個入り】

布テープ(重梱包用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,830円
税込単価
11,913円

【特長】・梱包用布テープのハイグレードタイプ・ダンボールの封緘、補修、一般梱包...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.3
  • 粘着力:
    11.6N/25mm
  • 色詳細:
    黄土

型番

NTPEHG-50-25-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力内容量
NTPEHG-50-25-PACK50250.311.6N/25mm1ケース(30巻)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTPEHG-50-25-PACK

1パック

30個入り

10,830( 11,913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包用布テープのハイグレードタイプ
・ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
【用途】
・梱包用

NTPEHG-50-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布テープ(重梱包用)の型番NTPEHG-50-25-PACKのページです。
型番NTPEHG-50-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ(重梱包用)

布テープ(重梱包用)

    スリオン 布粘着テープ

    スリオン 布粘着テープ

      No.6200 包装用布粘着テープ

      No.6200 包装用布粘着テープ

        No.3356 布テープ

        No.3356 布テープ

          スリオン 布粘着テープ50mm

          スリオン 布粘着テープ50mm

            包装用布テープ No.159

            包装用布テープ No.159

              No.3350 布テープ

              No.3350 布テープ

                No.3375 布テープ

                No.3375 布テープ

                  布テープ(スフ)

                  布テープ(スフ)

                    ニューオリーブテープ No.142 布粘着テープ

                    ニューオリーブテープ No.142 布粘着テープ

                      布粘着テープ(軽量物梱包用)

                      布粘着テープ(軽量物梱包用)

                        包装用布テープ No.1590(パック)

                        包装用布テープ No.1590(パック)

                          ニトムズ 布粘着75025

                          ニトムズ 布粘着75025

                            メーカー ミスミ マクセルスリオンテック カモ井加工紙 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト 寺岡製作所 トラスコ中山 寺岡製作所 nitoms
                            通常価格 10,830円 200円 20,407円 10,285円 371円 177円 10,885円 7,688円 579円 269円 397円 8,370円 234円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   5日目  
                            ブラウン ダンボール色 ブラウン ダンボール色 / イエロー ダンボール色 ダンボール色 ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー - ダンボール色 ダンボール色 ダンボール色 -
                            テープ幅(mm) 50 - 50 50 50 - - - - - 50 - 25
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 25
                            テープ厚(mm) 0.3 0.24 0.21 0.22 0.21 0.23 0.23 0.26 - 0.31 0.26 0.2 0.33
                            粘着力 11.6N/25mm 3.0N/10mm(対ステンレス) 2.40N/10mm 9.80N/10mm 3 8.53N/25mm 7.84N/10mm 3.33N/10mm - 10.79N/25mm 3 7.70N/25mm 3

                            布テープ(重梱包用)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 13件のレビュー
                            粘着
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/26
                            けっこう粘着力があるので
                            はがれにくく
                            梱包には安心して送れます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/06
                            段ボールの固定などに使っていますが
                            粘着力も強く 何の不足もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段ボールの梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/18
                            段ボールの梱包用に使用しています。
                            安価ですが機能性は十分で手で切れるので使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包箱
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/31
                            SALE対象でとてもお安く購入出来ました。
                            お安くても品質に問題無く使えてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/07
                            荷物の梱包に、使用しています。
                            粘着力問題ないです、手で簡単に切れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました