(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)
  • 数量スライド割引

連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
4,027円
税込価格
4,430円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・縦横に連結可能な樹脂製平台車。
・未使用時は上に積み重ねが可能です。
・安心・安全・高品質の純国産品です。

連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    流れてくる製品(ダンボール)の受けに
    評価 5.0満足度:5.02019/03/27
    トラスコの商品と検討し、価格面や用途に対してのサイズ感を比較し選定しました。値段が安くてコストパフォーマンスには優れていると思います。品質面では特に気になる点はなく、問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    荷物置きに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/01/25
    机下などの空きスペースに段ボールなどを置く際、固定でなく移動できるものを探していたことろこちらを見つけ購入しました。縦横どちらにも連結できるのでとても重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

    樹脂小型平台車

    樹脂小型平台車

      サンコー サンキャリー PAL 黒

      サンコー サンキャリー PAL 黒

        連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

        連結型樹脂製平台車“サンキャリー 6839"(ナイロン車)

          ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

          ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

            サンコー サンキャリー PAL2 黒

            サンコー サンキャリー PAL2 黒

              連結平台車(ゴム車輪タイプ)

              連結平台車(ゴム車輪タイプ)

                サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                  サカエ連結キャリー

                  サカエ連結キャリー

                    樹脂台車(ブルー)

                    樹脂台車(ブルー)

                      RBジョイントキャリー(ナイロン車)

                      RBジョイントキャリー(ナイロン車)

                        サカエ連結キャリー 導電タイプ

                        サカエ連結キャリー 導電タイプ

                          サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

                          サカエメッシュキャリー用オプションフットブレーキ

                            メーカー ミスミ 金沢車輛 三甲 三甲 アズワン 三甲 ミスミ 三甲 サカエ サカエ 岐阜プラスチック工業 サカエ サカエ
                            通常価格 4,027円 8,846円 12,446円 5,400円 2,931円 12,176円 4,999円 20,068円 4,385円 3,739円 10,636円 7,517円 8,377円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   1日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 コンテナ台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 100 150 100 120 - 100 100 120 150 - 120 120 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            外観寸法:L×W×H(mm) 435×305×88 - - - - - 600×400×110 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。