(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,736円
税込価格
4,110円

【特長】・縦横に連結可能な樹脂製平台車。・メッシュ構造により軽量化を実現しまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 外観寸法:L×W×H(mm):
    680×400×143
  • 車輪径(φ/mm):
    φ85自在4輪
  • キャスター材質:
    ナイロン
  • 自重(kg):
    2.9
  • 内容量:
    1台

型番

TCZHP-20-N 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番本体材質車輪材質サイズ:L×W×H(mm)均等荷重(kg)
TCZHP-20-N樹脂製ナイロン680×400×143200
外形図を表示

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TCZHP-20-N

1台
10

1個

3,736( 4,110円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦横に連結可能な樹脂製平台車。
・メッシュ構造により軽量化を実現しました。
・積み重ねは一文字及び十文字が可能。
・安心、安全、高品質の純国産品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

    オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

      メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

      メッシュキャリー(五輪車仕様)10台セット

        メッシュキャリー(五輪車仕様)

        メッシュキャリー(五輪車仕様)

          ルートバン(平台車) メッシュタイプ

          ルートバン(平台車) メッシュタイプ

            連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

            連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

              連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

              連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

                ジョイントキャリー/ジョイントキャリー用ハンドル

                  サカエ連結キャリー

                  サカエ連結キャリー

                    メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

                    メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

                      サカエ連結キャリー 導電タイプ

                      サカエ連結キャリー 導電タイプ

                        連結樹脂ドーリー

                        連結樹脂ドーリー

                          樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                          樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                            メーカー ミスミ 三商 サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 ミスミ アズワン サカエ サカエ サカエ ナンシン ナンシン
                            通常価格 3,736円 11,088円 30,929円 3,814円 4,320円 3,439円 4,027円 2,931円 4,385円 38,494円 7,517円 4,574円 5,138円
                            通常出荷日 2日目   12日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 200 - 130 130 - 100 100 - 150 130 120 - 150
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            外観寸法:L×W×H(mm) 680×400×143 - - - - - 435×305×88 - - - - - -

                            連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                            製品の運搬に使用。
                            連結ができるので、大きな製品も運搬可能です。
                            耐荷重があるのでそこを気をつけてね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製造の半製品を乗せて仮保管をし移動するために
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            商品の価格が安く機能面で連結ができるので選定しました。満足して利用していますが、重量箱を2分割にして乗せた時に、真ん中が沈んでしまうことがあります。耐久性に関しては特に問題ありません。操作性は方向に足を取られることは無いので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました