(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-EM4B3
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ チョウコウエンドミル(XAL-EM)

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ XAL-EM4B3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・刃長1.5倍...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • XAL
  • 一般鋼
  • 4枚刃
  • B(スタブ)

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-EM4B3 の仕様・寸法情報

外形図

 XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-EM4B3

平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
4.5
-
6
45
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
-
1

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・刃長1.5倍のスタブ刃により高速マシニング加工にも効果発揮
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

規格・価格

規格表

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ:関連画像
型番
XAL-EM4B(アタリ付)/XAL-PEM4B(ピンカド)
刃径
シャンク径アタリ付ピンカド刃長
全長
L
¥通常単価
1〜4本5〜9本10〜29本30本〜
36規格なし4.5451 1,000 950 920 850
4664511,040 990960880
56規格なし7.5451 1,110 1,050 1,020 940
66規格なし9452 1,210 1,150 1,110 1,030
8812552 1,710 1,620 1,570 1,450
101015652 2,360 2,240 2,170 2,010
121218752 2,840 2,700 2,610 2,410

特徴・使用例

仕様・概要


潤滑性に優れたXALコーティングは、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度の向上が期待できます。
刃長1.5倍のスタブ刃により高速マシニング加工に最適です。
XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。

技術情報

Q スクエアエンドミルのピンカド、アタリ付の違いは?
A ピンカドは刃先先端が鋭く、コーナの切れ味をよくしています。
   アタリ付は先端の厚みを残して、刃先強度を増しています。
ピンカド  アタリ付
 
Q ハイスエンドミルを使い慣れているのですが、超硬のメリットは?
A 刃径が16以上ではハイスが安価ですが、10未満のよく使われる径では
   価格差は無くなってきています。
   切削速度を2~3倍以上にできる超硬は、加工時間の短縮になり
   また、刃の寿命も長いのでランニングコストも抑えられます。
   加工物の硬度によっては超硬でないと加工できない場合があります。
   アルミなど切れ味重視の場合、ハイスの選択もあります。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-EM4B / XAL-PEM4B

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1・1.537028,00029024,50019017,50030023,00080050,000
2・2.558014,00035012,3002708,80030011,50080031,800
3・3.56209,3003808,2002705,8004008,00080021,200
4・4.56207,0003806,1002904,4004006,0001,00015,900
5・5.57505,6004204,9003203,5004005,0001,00012,700
6・6.57704,7004304,1003202,9004004,0001,00010,600
7・7.57504,0004303,5003202,5004003,5001,0009,300
8・8.57503,5004303,1003202,2004003,0001,2008,000
9・9.58003,1004602,7003201,9004002,7001,2007,200
107702,8004502,5003201,8004002,4001,2006,400
117702,5504202,1703201,6504002,2001,2005,850
127502,3004202,0003201,5004002,0001,4005,300
136502,1504001,8403201,4004001,8751,4004,615
145602,0004001,8003201,3004001,7501,4003,930
154901,8703501,5902901,2104001,6251,4003,715
164501,8003201,5002601,1004001,5001,4003,500
183901,5602901,3302301,0104001,3501,4003,200
203501,4002701,2001909004001,2001,4002,900
Ad≦1.5D
Rd≦0.05D≦0.2D


XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XAL-EM4B3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプの型番XAL-EM4B3のページです。
型番XAL-EM4B3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

      MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

      MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

          (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

          (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

            MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

            MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

              MS2ES 2枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

              MS2ES 2枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

                MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

                MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

                    MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

                    MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

                      VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

                      VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

                        MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

                        MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

                          C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

                          C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

                            メーカー ミスミ 日進工具 日進工具 THE CUT THE CUT 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 - 2,889円 1,900円 1,000円 1,000円 3,136円 2,740円 3,136円 7,105円 2,090円 6,607円 2,090円 5,273円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート
                            刃数(枚) 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2

                            XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            部品の切削加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            部品の切削加工に以前から使っていて刃先がかけたりしたときなどに交換品として購入・使用しています。加工材としては、主にSCM材です。要望を言えば、切れ刃の長さが、2D、3Dなどででなく指定した長さが選べると、ビビり、溝深さなどでの作業の巾が広がると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SS部品の仕上
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/22
                            SS400部品の仕上げに使用しました。
                            φ12を使ったので、短いといっても刃長は18mmあり、
                            段差の仕上げも出来ました。
                            希望した仕上がりを得られたので満足しています。
                            XALシリーズは刃長が細かくラインナップされているので、
                            ケースバイケースで選定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンター
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/06
                            値段が手ごろだしレビューも悪くないので
                            購入しました
                            使い捨て覚悟してましたが
                            値段以上で大変気に入ってます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            S45C溝加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/04
                            S45C溝加工で使用した。
                            刃長が短いタイプなので剛性がありビビりが発生しなかったので持ちがよかった。
                            刃長が短くてもよい加工ならおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-EM4B10
                            XAL-EM4B12
                            XAL-EM4B2
                            XAL-EM4B4
                            XAL-EM4B5
                            XAL-EM4B6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            2,590円

                            ( 2,849円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品1015-1065アタリ付きtebis / Zoller2D/3D-2

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品1218-1275アタリ付きtebis / Zoller2D/3D-2

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品23-440アタリ付きtebis / Zoller2D/3D-1

                            1,140円

                            ( 1,254円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品46-645アタリ付きtebis / Zoller2D/3D-1

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品57.5-645アタリ付きtebis / Zoller2D/3D-1

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面メーカー標準品69-645アタリ付きtebis / Zoller2D/3D-2

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました