(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02023/02/26
    金型を切削加工するために購入しました。思った通りに切削することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型製作に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/01/14
    当社が顧客より設計を含めて製作を依頼された金型製作に使用しています。加工材はアルミ材で、形状の切削加工にこの商品を使っています。カタログ上の切削条件は参考にしますが、以前から使っているので、試し加工などせずに使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    銅材加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/31
    ストレートのロングシャンクボールが必要になったため、こちらを購入。
    他社と比べて価格が安く、納期も早いため助かりました。
    加工面や精度も問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロング
    評価 4.0満足度:4.02020/07/25
    深ほり形状の場合
    ショ−トや通常で加工してから
    深い部分のみ
    こちら使います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂の型彫り
    評価 4.0満足度:4.02020/07/07
    今までは、ノンコートを採用していましたがXALシリーズを試したところ
    リピート要求が増えました。
    問題なく樹脂切削にも使えています。
    サイズのアイテムも多いので作業者の要求に応えられます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロング
    評価 4.0満足度:4.02020/06/20
    かなり深い溝も
    掘れます
    かなりロングタイプなので
    非常に助かります
    ぶれもなく精度面も問題ないです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    つかみ
    評価 4.0満足度:4.02020/04/25
    とうちょうの
    つかみがかなり
    多くいけるので
    かなりの深さ
    切削可能です、

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングセンタでの切削工具用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/02
    マシニングセンタの切削工具に使用しております。
    価格が安価なだけでなく、刃持ちもよく重宝しております。
    また納期についても翌日には到着するので文句なしの満足商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングセンターにて深彫り加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/12
    緊急製作の型の依頼が入り、すぐに「ロングシャンクのボールエンドミル」が必要となった。
    在庫品のため、当日出荷の翌日配送が可能だったため
    加工開始に支障が無く、たいへん助かりました。
    性能的には普段からこのシリーズを使用しているため、問題無く加工しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の切削
    評価 5.0満足度:5.02019/04/08
    長くして切削するとどうしても刃が痛み易いので、価格が安く納期も早いこちらを使用することにしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングセンタの切削加工に
    評価 5.0満足度:5.02019/03/27
    以前から利用しており、価格が安いので継続で購入をしています。刃が折れたり切れ味が悪くなったら、買い替えをしています。使用感は、可もなく不可もなく問題なく使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    3D加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/27
    他のメーカー(オーエスジー)等のスクエアエンドミルも使いましたが、使用感に違いはないように感じました。刃物代を削減するためにコスト面を最優先し、ミスミは価格が安いので選定しています。特に問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

    TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

        TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

          XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

            ワンダーボールエンドミル2枚刃

            ワンダーボールエンドミル2枚刃

              TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

              TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/レギュラータイプ

                        超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                        超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

                          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ クリエイトツール ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 株洲工具
                            通常価格 - - - - - 3,072円 - - - - - - 3,757円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            刃数(枚) 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。