(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-BEM3S1
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ チョウコウエンドミル

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ XAL-BEM3S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・高送り加工に対応した、ビビリに強い3枚刃タイプ・潤滑性に優れたコーテ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • XAL
  • 一般鋼
  • 3枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-BEM3S1 の仕様・寸法情報

外形図

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-BEM3S1

メーカー標準品
2
3
1
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工に対応した、ビビリに強い3枚刃タイプ
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q XALシリーズはどのようなコーティングですか?
A AlCrN系のコーティングで高耐熱で高硬度、摺動性に優れたコーティングです。
   柔らかい材質から硬い材質まで幅広く対応します。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XALAlCrN系一般鋼~調質鋼約1,000前後約3,100前後
Q 適切なピックフィードを知りたい
A ピックフィードは大きくすると加工面が粗くなり、小さくすると
   加工時間が長くなります。目的の面粗さからカスプハイトを求め
   適したピックフィードを、理論値より余裕をもって決めます。
 
h:カスプハイト(mm)(理論加工面粗さ)
  ≒Rz(最大高さ粗さ)
R:ボール半径(mm)
P:ピックフィード(mm)

【参考】よく使われるRa(算術平均粗さ)は、Rz(最大高さ粗さ)の1/4目安

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 3枚刃の首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率をかけてご使用ください。
  • 切削条件の送り速度と回転速度の「標準」は荒加工、「高速」は仕上げ加工を想定しています。高速ミーリングのメリットについてはこちらをご覧ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
3枚刃100%70%100%70%

型番 XAL-BEM3S

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
先端R送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準標準
0.52,0104,20039,90050,0001,5904,20033,60050,0009003,30023,10050,0001058304,00032,00054044,700
11,7906,57020,00038,5001,4005,21016,80031,5008903,81011,60026,3002108304,00016,00081023,900
1.51,6206,36013,30025,7001,2505,04011,20021,0008403,7507,70017,5003751,0504,00011,00081015,900
21,4405,40010,00019,3001,0804,4408,40015,8007403,1105,80013,1005251,0504,0008,00081011,900
2.51,3504,9408,00015,4009304,0106,70012,6006802,6604,60010,5006601,0504,0006,4008109,600
31,2804,6806,70012,8009303,7405,60010,5006202,4003,9008,8007951,0504,0005,3008108,000
3.51,2604,0505,70011,0009303,1504,8009,0006202,1003,3007,5009251,0504,0004,5538106,900
41,2603,5405,0009,6009002,7904,2007,9006001,7902,9006,6001,0501,0504,0004,0008106,000
51,1402,7904,0007,7008402,2103,4006,3005301,4302,3005,3001,0501,0503,2003,2008104,800
加工内容AdPfAdPfAdPfAdPfAdPf
粗加工≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.1D≦0.3D≦0.2D≦0.3D
仕上加工≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.05D≦0.05D≦0.05D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

Loading...

XAL-BEM3S1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプの型番XAL-BEM3S1のページです。
型番XAL-BEM3S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

    アルミ用ボールエンドミル ALB225

    アルミ用ボールエンドミル ALB225

      超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

      超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCB 2枚刃ボール

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCB 2枚刃ボール

          高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

          高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

            DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

            DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

              高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

              高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

                VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

                VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

                  HB HMコート 2枚刃ボール

                  HB HMコート 2枚刃ボール

                    VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

                    VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

                      MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                      MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                        高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                        高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                          C2MB 2枚刃超硬ボールエンドミル(M)

                          C2MB 2枚刃超硬ボールエンドミル(M)

                            メーカー ミスミ 日進工具 THE CUT ユニオンツール THE CUT 三菱マテリアル THE CUT 三菱マテリアル ユニオンツール 三菱マテリアル 日進工具 THE CUT 三菱マテリアル
                            通常価格 - 3,073円 1,700円 7,840円 11,430円 10,899円 2,158円 11,115円 2,275円 9,685円 2,797円 9,730円 6,611円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) -
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            アルミのフライス加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            当社では、フライス盤でアルミのフライス加工で使用しています。今のところ気になる点も特にありません。仕上がりも問題なくできています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミの金型
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            サンプルを製作するためにアルミで金型を製作するのに使用しています。
                            コスパもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングにて使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            三次元形状の加工の際に良く使用しております。品質は勿論、価格も安価、納期安定で非常に満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            価格&納期
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            安価で納期も短いので助かります。
                            使用上の問題も特にありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            納期
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/22
                            納期面でも
                            短納期で届きますし
                            切削も十分にでき
                            問題なくつかえます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-BEM3S0.5
                            XAL-BEM3S1.5
                            XAL-BEM3S2
                            XAL-BEM3S2.5
                            XAL-BEM3S3
                            XAL-BEM3S4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品120.5-650tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品341.5-650tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品462-650tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品582.5-650tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            2,000円

                            ( 2,200円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6103-660tebis / Zoller2D/3D-2在庫品

                            3,080円

                            ( 3,388円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8134-860tebis / Zoller2D/3D-2在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました