(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDC6.2
ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】 COストレート ドリル

ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー SDC6.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,840円 1,784円
税込単価
2,024円 1,962円

【特長】・スタンダードなコバルトハイス鋼ドリル・先端角118°、ストレートシャ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

SDC6.2 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 SDC

切削速度(周速度)、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材穴の深さ
max
切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
刃径 D=2.53456810162540
700~1,000N/mm2
合金鋼(SCM等)
5×D25N=3180
f=0.05
2410
0.066
1990
0.08
1590
0.1
1260
0.12
1000
0.16
800
0.18
500
0.25
320
0.32
200
0.4
5~10×D20N=2550
f=0.04
1930
0.05
1590
0.06
1270
0.075
1010
0.1
800
0.12
640
0.14
400
0.19
250
0.25
160
0.32
工具鋼
(SKD, SK, SKS, SUS等)
5×D16N=2040
f=0.04
1540
0.05
1270
0.06
1020
0.075
810
0.1
640
0.12
510
0.14
320
0.19
200
0.25
130
0.32
5~10×D12N=1530
f=0.03
1160
0.042
960
0.05
760
0.063
610
0.08
480
0.1
380
0.11
240
0.15
150
0.2
100
0.25

ステップ送り

穴の深さ≦50mm50mm<
1ステップ2~3×D1~2×D

ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー:関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
単品/セット品
直径公差(mm)
シンニング
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDC6.2

6.2
63
101
6.2
単品
0~-0.022
S形
-0.013~-0.103

1個

1,840円

1,784

( 1,962円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなコバルトハイス鋼ドリル
・先端角118°、ストレートシャンクタイプ

(i)ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SDC6.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラーの型番SDC6.2のページです。
型番SDC6.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー

ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー

    ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

      ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー

      ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー

        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ
        通常価格 1,470円 850円 1,670円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
        工具材質 コバルトハイス ハイス ハイス
        シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
        先端角(°) 118 118 118
        CAM・工具管理ソフト用データ tebis / zoller tebis / zoller tebis / zoller

        ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラーのレビュー

        評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
        切削補助材の評価試験に
        評価 2.0満足度:2.02022/07/06
        当社で開発している切削補助材製品の評価(切削条件、刃物の摩耗など)試験時に刃物として使用しています。量的に問題ありませんが、硬さ、性能にロットによりばらつきがあり、対策として同時に注文した加工材と刃物のセットで使用しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ガラスエポキシに対して使用
        評価 4.0満足度:4.02019/02/26
        被削材(ガラスエポキシ)に対して穴あけ加工を施す際に使用しています。金額が安かったため選定し購入しました。被削材に対しての切削性に関しては特に問題なく、概ね満足しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        nak80や銅などの穴あけ加工時に
        評価 4.0満足度:4.02019/02/26
        被削材(nak80、銅、50c)に対しての穴あけ加工時に使用しています。50cやnak80、銅の中でもクローム銅ほどの硬さであれば特に気にせず穴あけが行えました。クローム銅より柔らかい銅は切りくずが絡まりやすいことはあります。また、このドリルは問題ありませんが、商品によっては切れにくいドリルもあるため、製造元も表記しているとより信頼性があり購入時安心すると個人的に思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        SDC1.3-PACK
        SDC1.4-PACK
        SDC1.5-PACK
        SDC6.2-PACK
        SDC6.3
        SDC6.3-PACK
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ドリル径(刃径)
        (mm)
        溝長
        (mm)
        全長
        (mm)
        シャンク径・MT No 単品/セット品 直径公差
        (mm)
        シンニング シャンク径公差
        (mm)

        4,490円

        ( 4,939円 )

        10個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        1.316381.3セット品0~-0.014S形-0.006~-0.066

        4,490円

        ( 4,939円 )

        10個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        1.418401.4セット品0~-0.014S形-0.006~-0.066

        3,840円

        ( 4,224円 )

        10個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        1.518401.5セット品0~-0.014S形-0.006~-0.066

        9,130円

        ( 10,043円 )

        10個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        6.2631016.2セット品0~-0.022S形-0.013~-0.103

        1,840円

        ( 2,024円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        6.3631016.3単品0~-0.022S形-0.013~-0.103

        9,130円

        ( 10,043円 )

        10個入り

        1パック あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        6.3631016.3セット品0~-0.022S形-0.013~-0.103

        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました