(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NCSPD3-90
ハイス鋼NC用スポットドリル スポットドリル90ド

ハイス鋼NC用スポットドリル NCSPD3-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【特長】・穴面取り、センタリングに最適・スタンダードなノンコートハイス鋼NC用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • NCSPD20-120以外はシンニング処理を施しておりません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

NCSPD3-90 の仕様・寸法情報

商品仕様

納期

 

ノンコートハイス鋼NC用スポットドリル :関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 NCSPD

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径
D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
20.03~0.104,9000.03~0.063,0000.03~0.061,5000.08~0.2010,000
30.04~0.083,9000.04~0.082,4000.04~0.081,2000.10~0.228,000
40.05~0.102,9000.05~0.101,8000.05~0.109000.12~0.256,000
50.05~0.102,4000.05~0.101,5000.05~0.107500.13~0.265,000
60.06~0.121,9000.06~0.121,2000.06~0.126000.14~0.284,000
80.08~0.151,4000.08~0.159000.08~0.154500.18~0.323,000
100.10~0.181,1000.10~0.187000.10~0.183600.22~0.362,400
120.12~0.211,0000.12~0.216000.12~0.213000.25~0.402,000
160.16~0.287000.16~0.284500.16~0.282200.32~0.481,500
200.20~0.346000.20~0.343600.20~0.341800.40~0.601,200

型番リスト

型番
先端角(°)
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MTNo
先端芯厚
シンニング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCSPD3-90

90
3
10
50
3
0.20~0.40

1個

690( 759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴面取り、センタリングに最適
・スタンダードなノンコートハイス鋼NC用スポットドリル

(i)ご注意

  • NCSPD20-120以外はシンニング処理を施しておりません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

NCSPD3-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼NC用スポットドリルの型番NCSPD3-90のページです。
型番NCSPD3-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイス鋼NC用スポットドリル

ハイス鋼NC用スポットドリル

    TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

    TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

      TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

      TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル

        TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

        TiAlNコート超硬NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク

          TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ

          TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ

            TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング

            TiAlNコート超硬センタードリル 面取り60゜タイプ/レギュラー/ロング

              TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

              TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

                TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ

                TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ

                  コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

                  コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

                    1枚刃 カウンターシンク WMSFC 90°ドリル・面取り用 薄板用

                    1枚刃 カウンターシンク WMSFC 90°ドリル・面取り用 薄板用

                      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

                      TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル 多機能タイプ

                        TiNコーティング 3枚刃面取りカッター TIN-3MC (SKH51)

                        TiNコーティング 3枚刃面取りカッター TIN-3MC (SKH51)

                          TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ

                          TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 彌満和製作所 WATERMILLS ミスミ 大洋ツール ミスミ
                            通常価格 690円 1,450円 750円 2,970円 6,400円 4,570円 1,540円 1,470円 2,690円 5,267円 2,720円 10,457円 1,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 スポットドリル スポットドリル スポットドリル スポットドリル センタードリル センタードリル センタードリル センタードリル スポットドリル - スポットドリル - センタードリル
                            被削材 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 超硬 超硬 超硬 ハイス ハイス ハイス - コバルトハイス - ハイス
                            コーティング・表面処理 ノンコート - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用
                            片刃・両刃 片刃 片刃 片刃 片刃 両刃 両刃 両刃 両刃 片刃 - 片刃 - 両刃

                            ハイス鋼NC用スポットドリルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー
                            ケガキ用として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            ケガキ用の工具として使用しました。特に問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            面取り、センタリング
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/16
                            面取り加工には十分すぎると思う。センタリングに使うには、シンニングをしたほうがいいかも。シンニングされていれば星5つなんだけど・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            面取り
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/06
                            普通の面取りカッターでは径が大きかったのでこちらで取りました。小径の90°とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴加工のセンタリング、面取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/05
                            穴孔けのセンタリングと糸面取りに使用しています。
                            低価格で使いやすいです。
                            再研磨依頼するのと値段的にも変わりなく、短納期なので穴のセンタリング加工と面取りはこの商品をメインで使わせてもらっています。
                            穴センタリングも面取りも問題なく使えるのでお勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴加工裏面の面取り
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/10
                            ハンドドリルに装着して穴の面取りに使用しています。
                            刃先から仮想頂点までの距離のデータを掲載していただければ機械加工でも使用してみたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NCSPD12-90
                            NCSPD16-120
                            NCSPD16-90
                            NCSPD4-120
                            NCSPD4-90
                            NCSPD5-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端角
                            (°)
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MTNo 先端芯厚 シンニング

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            901230102121.40~1.80

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1201635115161.76~2.09

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            901635115161.80~2.20

                            810円

                            ( 891円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1204125240.44~0.52

                            760円

                            ( 836円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            904125240.50~0.70

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1205156050.55~0.65

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました