(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,623円 ~ 9,889円
税込価格
6,185円 ~ 10,878円

・デジタルノギスのスタンダードタイプ。・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    SR44
  • 付属品:
    プラスチックケース、取扱説明書、テスト用電池
  • 表示部(mm):
    67×38
  • デップス基準面(mm):
    16
  • 材質:
    ステンレス

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
全長L(mm)
内側測定面(mm)
外側測定面(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
±0.03
186
16.5
40
77(本体)

1個

5,623( 6,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
±0.03
236
16.5
40
77(本体)

1個

6,683( 7,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
±0.03
286
19.5
50
90(本体)

1個

9,889( 10,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・デジタルノギスのスタンダードタイプ。
・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。
・デジタル表示で見やすい。
・ホールド機能付。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

    デジタルノギス DTタイプ

    デジタルノギス DTタイプ

      デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

      デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

        デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

          プラノギス ポッケ

          プラノギス ポッケ

            防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

            防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

              プラスチックノギス快段目盛 軽快

              プラスチックノギス快段目盛 軽快

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ

                  ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                  ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

                    防滴ステンレスデジタルノギス

                    防滴ステンレスデジタルノギス

                      ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                      ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                        ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                        ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                          デジタルノギス DC-150

                          デジタルノギス DC-150

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) トラスコ中山 シンワ測定 シンワ測定 アズワン 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ エー・アンド・デイ ミツトヨ ミツトヨ TONE
                            通常価格 5,623円 12,194円 9,160円 49,340円 940円 11,270円 936円 110,160円 136,890円 6,390円 14,580円 136,890円 6,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目  
                            種類 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし - - - - なし なし なし - なし なし -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし なし -

                            デジタルノギス(最大測定長150~200mm)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 13件のレビュー
                            部品寸法計測
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/10
                            部品寸法計測用に寸法が読みやすいデジタルタイプが欲しくて購入しました.軽いですし使い勝手は良いです.

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            デジタルのノギス安価なので大丈夫なのか心配をしておりましたが、とくに問題なしです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の計測
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/12
                            ミツトヨと比較すると、かなりバーゲンプライス。
                            計測も問題ないです。
                            ただ、キャリパ—の動きが軽すぎるかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/13
                            安い商品なんで安かろうと思っていたのですが、しっかり測定できています。まだ新しいのでどのくらい耐久性があるのかはわかりませんけどこの値段なら現状納得できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品測定用に
                            評価 4.0満足度:4.02024/12/23
                            製品の寸法を簡易で計測するのに購入。
                            少し急ぎで購入したかったので即納で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q inch表示になりました。mm表示にするにはどうすればよいですか?
                            A
                            一度電池を取り出し、1分程度経過してから電池を正しく挿入してください。これでmm表示に切り替わるはずです。
                            Q 電池の交換方法が分かりません。
                            A
                            液晶表示部の右隣が電池フタになっています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。なお、電池フタは容易に外れることのないよう固めになっているのでご留意ください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました