(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロックゲージ セット 2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブロックゲージ セット 2級

  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
45,080円
税込単価
49,588円

ブロックゲージ1.005~100mm 103個のセットです。【セット内容】・1...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
  • 商品タイプ:
    本体
  • 寸法許容差(μm):
    ±0.45(0.05~10)、±0.60(10.01~25)、±0.80(25.01~50)、±1.00(50.01~75)、±1.20(75.01~100)
  • 寸法許容差幅(μm):
    0.30(0.05~50)、0.35(50.01~100)
  • 断面寸法(mm):
    10mm以下:30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)、10mm越え:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
  • 熱膨張係数:
    11.5×10-6/K-1
  • 材質詳細:
    高炭素高クロム鋼

型番

MBG2-103 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBG2-103

1個

45,080( 49,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ブロックゲージ1.005~100mm 103個のセットです。
【セット内容】
・1.005mm
・1.01~1.49mm(0.01mmとび)
・0.5~24.5mm(0.5mmとび)
・25~100mm(25mmとび)

 

 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロックゲージ セット 2級の型番MBG2-103のページです。
型番MBG2-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロックゲージ セット 2級

ブロックゲージ セット 2級

    ブロックゲージセット 0級相当品

    ブロックゲージセット 0級相当品

      ブロックゲージセット 1級相当品

      ブロックゲージセット 1級相当品

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

        516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

          516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

          516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

            セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

            セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

              ゲージブロック

              ゲージブロック

                516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

                516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース

                  保護ゲージブロック (セラミックス製)

                  保護ゲージブロック (セラミックス製)

                    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                      レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                      レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                        保護ゲージブロック (超硬)

                        保護ゲージブロック (超硬)

                          スケヤゲージブロック用アクセサリ

                          スケヤゲージブロック用アクセサリ

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 45,080円 100,505円 94,266円 134,400円 85,576円 151,270円 141,714円 83,655円 9,725円 2,831円 11,388円 22,584円 321円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   3日目~  
                            単品・セット区分 セット セット セット セット セット セット セット セット セット - - セット -
                            材質 セラミック セラミック - セラミック - - 超硬 -
                            商品タイプ 本体 - - - - - - - 本体 アクセサリ 本体 本体 アクセサリ
                            寸法許容差(μm) ±0.45(0.05~10)、±0.60(10.01~25)、±0.80(25.01~50)、±1.00(50.01~75)、±1.20(75.01~100) - - - - - - - - - - - -
                            寸法許容差幅(μm) 0.30(0.05~50)、0.35(50.01~100) - - - - - - - - - - - -

                            ブロックゲージ セット 2級のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            普通に検査用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/24
                            作業現場にて、ノギスでもOKでしたが、確実性の為に使用してます。
                            問題もなく、価格を含め満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲージ校正予備用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            一時的に使用するために購入
                            ミツトヨ製1級と比較した場合、面取りなどが雑
                            くっつきは問題ない
                            面がぴかぴかではなく薄いキズのような模様が入っている
                            今のところ問題もないため、価格を含めれば満足

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工部品 測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/31
                            精度の必要な部品の測定に購入しました、。
                            思ったよりやすくて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲージ
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            安価なので大丈夫なのか心配をしておりましたが、とくに問題なしです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の出荷前確認
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            今まではノギスで測定してから客先に送っていましたが、正確性の為に購入しました。一番安価なタイプでしたが、全く問題なく使用できています。おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました